Publique sus productos
VORT INVISIBLE MINI TOP
VORT INVISIBLE MINI TOP
    Vortice

    VORT INVISIBLE MINI TOP

    Traducido por Google,
    Caja de chapa de acero, pintada de blanco; componentes internos hechos de EPP. Puertos de conexión de conductos de entrada y salida compatibles con diámetros nominales de 100 mm y 125 mm. 2 motores sin escobillas EC, cada uno acoplado a un impulsor centrífugo; 3 velocidades Intercambiador de calor de tipo contraflujo de alta eficiencia. By-pass automático mecánico, 100% filtrado. Paquete electrónico avanzado, de fácil acceso para operaciones de primer ajuste y mantenimiento ordinario; funciones ofrecidas: configuración de los parámetros de funcionamiento (velocidad del ventilador, umbral de humedad relativa, etc.), gestión automática del by-pass, protección antihielo del intercambiador, gestión automática del precalentador (opcional), si está instalado, funcionamiento en la inhibición de Vmax en un intervalo de tiempo preestablecido, que se puede configurar en la instalación (función QUIET); una batería de respaldo garantiza la actualización constante de la hora marcada por el reloj (RTC - Real Time Clock), incluso en caso de corte de energía, posibilidad de cambiar automáticamente a Vmax, vinculándolo a la iluminación del baño (función BOOST ROOM LIGHT), posibilidad de gestionar el cambio automático a una velocidad reducida (30% menos que Vmin), útil para garantizar la correcta renovación del aire durante la larga ausencia de los ocupantes, limitando también el consumo (función VACACIONES), control del estado del filtro: la necesidad de limpieza/mantenimiento es mostrado en la pantalla del panel de control remoto, posibilidad de conexión a un sensor de presencia (PIR), capaz de gestionar automáticamente el cambio a Vmax. 2 filtros ISO GRUESO 45% (G3), en el aire extraído (viciado) y en el suministro de aire (nuevo); El filtro ISO GRUESO 65 % (G4) para el puerto de extracción, los filtros ePM10 50 % (M5), ePM1 55 % (F7) y ePM1 80 % (F9) para el puerto de suministro están disponibles como opción. Recipiente de recogida de condensados con protección contra desbordamiento.
    Especificaciones técnicas
    • Referenciaheatrecoveryunit_INVISIBLE_MINITOP
    • Familia de productoResidential
    • Grupo de productosHeat recovery units
    • Día de publicación2021-03-30
    • Número de edición1
    • Altura (mm)218
    • Ancho (mm)484
    • Profundidad (mm)440.5
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Material secundarioPolipropileno
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    • Peso Neto (kg)14
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectHVAC - Recuperadores de calor
    • Número OmniClass23-39 43 17 23
    • Título OmniClass Waste Heat Recovery Heat Exchangers

    Disponibilidad en regiones

    Asia Europa Oceanía África Sudamerica Norteamérica