Publique sus productos
SPACEWALK 300 01
SPACEWALK 300 01
SPACEWALK 300 01
    VOXFLOR

    SPACEWALK 300 01

    Traducido por Google,

    Colección Paseo espacial

    Inspirado en la superficie de la Tierra, vista desde el espacio exterior, Spacewalk ofrece un patrón que se puede definir como New Classic. Spacewalk está compuesto por tres productos, que comparten los mismos colores neutros, basados en tonos grises y beige, y diferente construcción y peso del pelo. Al mezclar diferentes productos con los mismos colores, o diferentes colores del mismo producto o incluso ambos, las opciones que ofrece Spacewalk son ilimitadas.


    Especificaciones
    • Construction: Multi-level Loop 

      Fiber: Voxflor Certified Nylon 

      Gauge: 1/10” 

      Stitches: 9 per inch 

      Pile Weight: 26 OZ/yd2

      Average Pile Height: 5.0mm±0.5mm 

      Backing: PVC with fiberglass 

      Tile size: 25cm*100cm 

      Area of Use: Commercial – General Duty

      Anti-microbial: Ultra Fresh (Available) 

      Flammability: ASTM E 648 Class I, GB8624-2012 B1(C) 

      Smoke Density: ASTM E 662 Less than 450, GB/T 8627-1999 

      Static Propensity: AATCC-134 ≤ 3.5kV, GB/T 18044-2008

       

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaSPACEWALK300-01-1
    • Familia de productoVoxflor Flooring
    • Grupo de productosCarpet Tile
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-12-10
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1000
    • Ancho (mm)250
    Información relacionada
    • Material principalNailon
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enChina
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPavimentos - Moquetas