Publique sus productos
Aether 2" Square Wall Wash Trimless Downlight

Aether 2" Square Wall Wash Trimless Downlight

Traducido por Google,

Presupuesto

Número de pedido: R2ASWL-A827-BK

modelo haz Temperatura de color y CRI lúmenes finalizar
R2ASWL A - Asimétrico 827 - 2700K - 85 1000 BK - Negro
830 - 3000K - 85 BKWT - Blanco y negro
835 - 3500K - 85 HZWT - Niebla/Blanco
840 - 4000K - 85 WT - Blanco
927 - 2700K - 90
930 - 3000K - 90
Especificaciones
  • Features

    • Delivered Lumens: Up to 1095lm
    • CCT: 2700K, 3000K, 3500K, 4000K
    • CRI: Up to 90
    • Power: 15W
    • Rated Life: 50000 Hours
    • Construction: Die-cast aluminum trim with die-cast aluminum heat sink
    • Shallow housing under 2in depth
    • Single spot light source
Especificaciones técnicas
  • Referenciaaether-2-square-wall-wash-trimless
  • Familia de productoAether 2"
  • Grupo de productosCeiling Mounted
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-04-13
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de techo
  • Código Uniclass 2015EF_70_80
  • Descripción Uniclass 2015Lighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloLighting
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniClass Lighting Fixtures