Publique sus productos
FQ 2″ Pinhole Trimless Round

FQ 2″ Pinhole Trimless Round

Traducido por Google,
La serie empotrable FQ ofrece una línea completa de luminarias LED de alto rendimiento que brindan una funcionalidad y calidad excepcionales. Esta serie cuenta con un control de deslumbramiento superior gracias a su blindaje de 80°, inclinación vertical de 35° y rotación horizontal de 360°, además de una iluminación uniforme de pared de piso a techo. Sus múltiples opciones de potencia y una gama completa de luminarias redondas y cuadradas, con y sin marco, ofrecen soluciones versátiles para diversas aplicaciones de iluminación. Fácil de pedir, instalar y mantener.
Especificaciones
  • Model

    Color Temp & CRI

    Max Lumens

    Max CBCP

    Power

    Finish

    R2FRPL

    927 – 2700K – 90

    880

    4,735

    15W, 21W, 25W

    BK – Black

    930 – 3000K – 90

    DB – Dark Bronze

    935 – 3500K – 90

    WT – White

    940 – 4000K – 90

    WD – 3000K–1800K – 90

    Example: R2FRPL-927-BK

Especificaciones técnicas
  • Referenciafq-2-pinhole-trimless-round
  • Familia de productoFQ
  • Grupo de productosRecessed
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-09-24
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de techo
  • Código Uniclass 2015EF_70_80
  • Descripción Uniclass 2015Lighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloLighting
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniClass Lighting Fixtures