Publique sus productos
Mere High Power COB 37

Mere High Power COB 37

Traducido por Google,
Iluminación de riel MERE más inteligente, flexible y versátil. MERE ofrece una amplia gama de configuraciones ópticas, temperaturas de color, accesorios e incluso un módulo de control inteligente para instalar uno mismo. Su innovador diseño de atenuación con regulador de 0 a 10 V y perilla facilita la puesta en marcha del sistema y el ajuste individual en el sitio.
Especificaciones
  • Model & Power

    Beam Angle

    Color Temperature

    Housing Finish

    WTK-37S (120V)

    V – Very Narrow

    927 – 2700K

    BK – Black

    WHK-37S (277V)

    S – Spot

    930 – 3000K

    WT – White

    MO-N37S (120-277V)

    N – Narrow Flood

    935 – 3500K

    MO-R37S (120-277V)

    M – Medium Flood

    940 – 4000K

    W – Wide Flood

    Examples:
    WTK-37S-V930WT
    MO-N37S-N930BK

Especificaciones técnicas
  • Referenciamere-high-power-cob-37
  • Familia de productoMERE
  • Grupo de productosTrack
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-08-25
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de techo
  • Código Uniclass 2015EF_70_80
  • Descripción Uniclass 2015Lighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloLighting
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniClass Lighting Fixtures

Disponibilidad en regiones

Norteamérica