Publique sus productos
Tube Architectural - 5" Color Changing Ceiling Mount

Tube Architectural - 5" Color Changing Ceiling Mount

Traducido por Google,

Características

  • Flujo luminoso: Hasta 1455 lm
  • CBCP: Hasta 7555
  • CCT: R, G, B, 1800K - 6500K
  • CRI: 90
  • Potencia: 20 W
  • Entrada: 120-277 V CA, 50/60 Hz
  • Atenuación DMX: 100-1%
  • Vida útil estimada: 54000 horas
  • Construcción: Aluminio fundido a presión
  • Lámparas LED de techo de alto rendimiento aptas para exteriores
  • Control total de la gama de colores mediante degradados de colores saturados del 1 al 100 %.
  • Rango de temperatura de color blanco ajustable (CCT): 1800-6500 K
  • Control DMX512-A con puesta en marcha mediante RDM
  • Controlador oculto dentro del accesorio
Especificaciones
  • Specifications

    Order Number: DS-CD05-S-CC-BK

    Model & sizeBeamColor Temp & CRILumensCBCPFinish
    DS-CD05 - 5"S - 18°CC - R, G, B, 1800K - 6500K - 9014557555BK - Black
    N - 30°BZ - Bronze
    F - 50°GH - Graphite
    WT - White
Especificaciones técnicas
  • Referenciatube-architectural-5-color-changing-ceiling-mount
  • Familia de productoTube Architectural
  • Grupo de productosCeiling Mounted
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-04-11
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de techo
  • Código Uniclass 2015EF_70_80
  • Descripción Uniclass 2015Lighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloLighting
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniClass Lighting Fixtures

Disponibilidad en regiones

Norteamérica