Publique sus productos
Rampart 358 - Security Welded Wire Fencing
Rampart 358 - Security Welded Wire Fencing
Rampart 358 - Security Welded Wire Fencing
Rampart 358 - Security Welded Wire Fencing

    Rampart 358 - Security Welded Wire Fencing

    Traducido por Google,

    Los paneles de valla RAMPART 358 ofrecen una solución de seguridad excepcionalmente alta. Sus pequeñas aberturas de malla hacen que Rampart 358 sea prácticamente imposible de escalar y muy difícil de cortar.

    Especificaciones
    • Recommended Application

      • Airports
      • Jails/Prisons
      • High risk areas

      Technical Specifications

      Technical DataRampart 358 Specification
      Mesh Opening3" x .5" (76.2 mm x 12.7 mm)
      Gauge of Horizontal Wire1 x 8 GA (4 mm)
      Gauge of Vertical Wire1 x 8 GA (4 mm)
      Standard Height4', 6', 8' (1235.9 mm, 1832.8 mm, 2429.7 mm)
      Standard Length8'3" (2518 mm)
      FinishPowder Coat
    Especificaciones técnicas
    • Referenciarampart-358-security-welded-wire-fencing
    • Familia de productoWelded Wire
    • Grupo de productosHigh Security Fencing
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-11-06
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1230
    • Ancho (mm)2508
    Información relacionada
    • Material principalAcero Galvanizado
    • Material secundarioAcero recubierto de partículas
    • Diseñado enCanadá
    • Fabricado enCanadá
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectUrbanización y exteriores - Vallas

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica
    Canadá
    Estados Unidos