Ajustable de forma flexible
Opaco desde el exterior pero con vista hacia el exterior desde el interior: el sistema de protección solar exterior compuesto por lamas horizontales conectadas combina protección térmica, control del deslumbramiento y privacidad visual con una vista hacia el exterior ajustable.
Sin costuraBaja profundidad de instalación: El panel de cubierta de aluminio se adapta a las dimensiones de las lamas y a la altura del conjunto de lamas, integrándose discretamente en la estructura. El conjunto de lamas queda completamente integrado en el panel de cubierta, incluso con mayor altura. El conector enchufable se integra en el panel de cubierta.
Ahorra espacioEl guiado de cables ahorra espacio y se integra en prácticamente cualquier fachada. Los finos cables de tensión laterales guían las lamas con fiabilidad sobre el riel final.
FlotanteAspecto luminoso: La combinación del panel de cubierta empotrado en yeso y la guía de cables parece flotar.
SólidoAlto grado de premontaje: El sofisticado diseño, con una pila de lamas premontada, reduce el tiempo de instalación. Los soportes de montaje se utilizan para la fijación a la estructura. Los soportes para cables de tensión aseguran la guía lateral de cables.
WAREMA le ofrece un modelo rígido en BIMobject. Descubra nuestros modelos configurables en mywarema.com/home, que se adaptan perfectamente a sus necesidades.