Ajustable de forma flexible
Opaco desde el exterior pero con vista hacia el exterior desde el interior: el sistema de protección solar exterior compuesto por lamas horizontales conectadas combina protección térmica, control del deslumbramiento y privacidad visual con una vista hacia el exterior ajustable.
UniversalIdeal para edificios nuevos, reformas y renovaciones: instalado delante de la ventana, este sistema se adapta a cualquier diseño de edificio: empotrado discretamente en yeso o con una caja visible como elemento decorativo.
Ahorra espacioIdeal para alturas de ventanas y puertas convencionales en edificios residenciales: la caja con almacenamiento especial del conjunto de lamas garantiza un alojamiento compacto del conjunto de persianas venecianas exteriores delante de la ventana y aporta la mayor cantidad de luz posible a la estancia.
PreensambladoSistemas de montaje frontal en diseño compacto: la caja con el conjunto de láminas ya premontado se coloca sobre los rieles guía y se monta delante de la ventana como una sola unidad.
Protegido contra insectos de seriePersiana mosquitera enrollable integrada en el cajón profundo dentro de los valores límite de construcción de serie.
WAREMA le ofrece un modelo rígido en BIMobject. Descubra nuestros modelos configurables en mywarema.com/home, que se adaptan perfectamente a sus necesidades.