Publique sus productos
Basic awning with cable guidance
Basic awning with cable guidance
Basic awning with cable guidance
Basic awning with cable guidance

    Basic awning with cable guidance

    Traducido por Google,
    Los toldos básicos guiados por cable son un sistema textil de protección solar exterior económico, con una tela que se enrolla y desenrolla en un eje. El guiado lateral utiliza cables tensores delgados, por los que la tela se guía con el riel final. La tela se aloja en una caja de aluminio extruido.

    Rentable en todos los ámbitos

    La elección correcta para soluciones estándar: el toldo básico en tamaños 80/100 cumple todas las expectativas de un sistema de protección solar exterior textil con superficies de vidrio verticales, a un precio atractivo.

    Creativo

    Combinaciones de colores personalizadas para un diseño de fachada atractivo: Amplia gama de colores disponible para componentes de aluminio con recubrimiento en polvo. Se pueden elegir más de 300 diseños de la colección de toldos WAREMA para las telas de los toldos.

    Ahorro de espacio

    El guiado de cables ahorra espacio y se puede integrar en prácticamente cualquier fachada: los delgados cables tensores laterales guían de forma fiable la tela del toldo sobre el riel final.

    Tranquilo

    Estable y silencioso: los resortes tensores moderan las cargas de viento a corto plazo sobre la tela del toldo y el cable tensor y reducen la generación de ruido.

    Compacto

    Ideal para obra nueva, reformas y renovaciones: Instalado delante de la ventana, este sistema se adapta a cualquier diseño de edificio. Las cajas compactas son la solución ideal para la renovación de edificios protegidos.

    WAREMA le ofrece un modelo rígido en BIMobject. Descubra nuestros modelos configurables en mywarema.com/home, que se adaptan perfectamente a sus necesidades.

    Especificaciones
    • Building limits:
      Order width mx3000 mm
      Order height mx3000 mm

      Keyfacts:

      • Cable-guided end rail
      • Extruded box
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaBasic-awning-cable-guidance
    • Familia de productoWindows Systems
    • Grupo de productosWindows and facade
    • TipoAssembly (múltiples objetos)
    • Día de publicación2025-06-12
    • Número de edición1
    • Altura (mm)2000
    • Ancho (mm)1400
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioTela
    • Fabricado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Persianas, estores
    • Clasificación IFC Elemento de construcción
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 21 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloWindow Blinds
    • Número OmniClass23-17 21 13 11
    • Título OmniClass Window Blinds