Publique sus productos
Front-mounted awning as markisolette
Front-mounted awning as markisolette
Front-mounted awning as markisolette
Front-mounted awning as markisolette

    Front-mounted awning as markisolette

    Traducido por Google,
    Los toldos frontales, como markisolette, son sistemas textiles de protección solar exterior con tela que se enrolla y desenrolla en un eje. La guía lateral cuenta con un sistema de proyección que inclina automáticamente la sección inferior de la tela al bajar el toldo. El cajón extruido se ubica delante de la ventana.

    Protegido, plegable

    Sistema de protección solar y visibilidad despejada con efecto de inclinación: La sección superior del toldo protege del calor, las miradas indiscretas y ofrece control del deslumbramiento. La sección inferior se despliega para garantizar una visibilidad despejada.

    Compacto

    Ideal para obra nueva, reformas y renovaciones: Instalado delante de la ventana, este sistema se adapta a cualquier diseño de edificio. Su pequeña y compacta caja puede empotrarse discretamente en yeso en edificios protegidos y renovaciones, o integrarse con una caja visible para crear un elemento de diseño.

    Inusual

    Acentos variados en la fachada: La lona inclinada del toldo convierte su fachada en el centro de todas las miradas. La combinación con toldos verticales crea una apariencia única.

    Premontado

    Sistemas de montaje frontal con un diseño compacto: La caja con la lona del toldo ya incorporada y enrollada se fija a los rieles guía y se monta delante de la ventana como una sola unidad. No se requiere fijación adicional para la caja.

    Creativo

    Combinaciones de colores personalizadas para un diseño de fachada atractivo: Amplia gama de colores disponible para componentes de aluminio con recubrimiento en polvo. Se pueden elegir más de 300 diseños de la colección de toldos WAREMA para las telas de los toldos.

    WAREMA le ofrece un modelo rígido en BIMobject. Descubra nuestros modelos configurables en mywarema.com/home, que se adaptan perfectamente a sus necesidades.

    Especificaciones
    • Building limits:
      Order width mx4000 mm
      Order height mx3500 mm

      Keyfacts:

      • Projection system
      • Extruded box
      • No additional box fixing required
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaFront-mounted-awning-markisolette
    • Familia de productoWindows Systems
    • Grupo de productosWindows and facade
    • TipoAssembly (múltiples objetos)
    • Día de publicación2025-06-12
    • Número de edición1
    • Altura (mm)2000
    • Ancho (mm)1400
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioTela
    • Fabricado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Persianas, estores
    • Clasificación IFC Elemento de construcción
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 21 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloWindow Blinds
    • Número OmniClass23-17 21 13 11
    • Título OmniClass Window Blinds