Publique sus productos
Sun sail Sonea S70
Sun sail Sonea S70
Sun sail Sonea S70
Sun sail Sonea S70
Sun sail Sonea S70

    Sun sail Sonea S70

    Traducido por Google,
    La vela solar Sonea S70 es un sistema de protección solar textil para grandes superficies, con tejido tensado sobre cables en postes. Su forma simétrica, asimétrica o triangular se enrolla mediante motor en uno o ambos lados, de forma independiente o fijada a la fachada.

    Accionado por motor

    Comodidad de manejo con seguridad: el accionamiento con control integrado en el eje de la lona recoge la vela solar automáticamente en caso de viento fuerte.

    Estable al viento

    Alta estabilidad, incluso con vientos fuertes: El mecanismo con polea en el poste de extensión amortigua los golpes de las ráfagas fuertes.

    Elegante

    Corte radial: Las formas de los tejidos simétricos, asimétricos o triangulares se adaptan a las circunstancias y necesidades.

    WAREMA le ofrece un modelo rígido en BIMobject. Descubra nuestros modelos configurables en mywarema.com/home, que se adaptan perfectamente a sus necesidades.

    Especificaciones
    • Building limits:
      Order width mx9000 mm

      Keyfacts:

      • Excellent design for gardens and patios
      • Triangular fabrics with symmetrical or asymmetrical fabric possible
      • Easy to operate via hand-held transmitter
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaSun-sail-Sonea-S70
    • Familia de productoOutdoor Living
    • Grupo de productosTerrace and garden
    • TipoAssembly (múltiples objetos)
    • Día de publicación2025-06-12
    • Número de edición1
    • Altura (mm)3500
    • Ancho (mm)4500
    • Profundidad (mm)6000
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioTela
    • Fabricado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Persianas, estores
    • Clasificación IFC Elemento de construcción
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 21 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloWindow Blinds
    • Número OmniClass23-17 21 13 11
    • Título OmniClass Window Blinds