Publique sus productos
Basic awning as markisolette
Basic awning as markisolette
Basic awning as markisolette
Basic awning as markisolette

    Basic awning as markisolette

    Traducido por Google,
    Los toldos básicos, como el markisolette, son un sistema textil de protección solar exterior económico, con una tela que se enrolla y desenrolla en un eje. La guía lateral cuenta con un sistema de proyección que inclina automáticamente la sección inferior de la tela al bajar el toldo.

    Rentable en todos los ámbitos

    La elección correcta para soluciones estándar: el toldo básico cumple todas las expectativas de un sistema de protección solar exterior textil con superficies de vidrio verticales, a un precio atractivo.

    Protegido, plegable

    Sistema de protección solar y visibilidad despejada con efecto de inclinación: La sección superior del toldo protege del calor, las miradas indiscretas y ofrece control del deslumbramiento. La sección inferior se despliega para garantizar una visibilidad despejada.

    Inusual

    Acentos variados en la fachada: La lona inclinada del toldo convierte su fachada en el centro de todas las miradas. La combinación con toldos verticales crea una apariencia única.

    Compacto

    Ideal para obra nueva, reformas y renovaciones: Instalado delante de la ventana, este sistema se adapta a cualquier diseño de edificio. Las cajas compactas son la solución ideal para la renovación de edificios protegidos.

    Color estructurado

    Una buena mezcla: cajas visibles en 4 colores estándar y tejidos para toldos con diferentes colores y acabados combinan la función técnica con la libertad de diseño.

    WAREMA le ofrece un modelo rígido en BIMobject. Descubra nuestros modelos configurables en mywarema.com/home, que se adaptan perfectamente a sus necesidades.

    Especificaciones
    • Building limits:
      Order width mx2800 mm
      Order height mx2900 mm

      Keyfacts:

      • Projection system
      • One-piece extruded box
      • Without additional box fixing
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaBasic-awning-markisolette
    • Familia de productoWindows Systems
    • Grupo de productosWindows and facade
    • TipoAssembly (múltiples objetos)
    • Día de publicación2025-06-12
    • Número de edición1
    • Altura (mm)2000
    • Ancho (mm)1400
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioTela
    • Fabricado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Persianas, estores
    • Clasificación IFC Elemento de construcción
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 21 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloWindow Blinds
    • Número OmniClass23-17 21 13 11
    • Título OmniClass Window Blinds