Publique sus productos
Basic awning with rail guidance
Basic awning with rail guidance
Basic awning with rail guidance
Basic awning with rail guidance
Basic awning with rail guidance

    Basic awning with rail guidance

    Traducido por Google,
    Los toldos básicos con guías de riel son un sistema textil de protección solar exterior económico, con tela que se enrolla y desenrolla en un eje. La tela del toldo se introduce en los rieles guía con el riel final (queda un espacio entre la tela y la guía). La tela del toldo se aloja en una caja de aluminio extruido.

    Rentable en todos los ámbitos

    La elección correcta para soluciones estándar: el toldo básico cumple todas las expectativas de un sistema de protección solar exterior textil con superficies de vidrio verticales, a un precio atractivo.

    Versátil

    Una buena mezcla: cajas vistas y tejidos para toldos con diferentes colores y acabados combinan la función técnica con la libertad de diseño.

    Clásico

    Guiado seguro: El guiado por rieles es el clásico entre los modelos de guiado. El guiado lateral, de eficacia probada, garantiza una alta estabilidad y un funcionamiento fiable con viento.

    Compacto

    Ideal para obra nueva, reformas y renovaciones: Instalado delante de la ventana, este sistema se adapta a cualquier diseño de edificio. Las cajas compactas son la solución ideal para la renovación de edificios protegidos.

    WAREMA le ofrece un modelo rígido en BIMobject. Descubra nuestros modelos configurables en mywarema.com/home, que se adaptan perfectamente a sus necesidades.

    Especificaciones
    • Building limits:
      Order width mx3000 mm
      Order height mx3000 mm

      Keyfacts:

      • Rail-guided end rails
      • Extruded box
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaBasic-awning-rail-guidance
    • Familia de productoWindows Systems
    • Grupo de productosWindows and facade
    • TipoAssembly (múltiples objetos)
    • Día de publicación2025-06-12
    • Número de edición1
    • Altura (mm)2000
    • Ancho (mm)1400
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioTela
    • Fabricado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Persianas, estores
    • Clasificación IFC Elemento de construcción
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 21 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloWindow Blinds
    • Número OmniClass23-17 21 13 11
    • Título OmniClass Window Blinds