Publique sus productos
Basic shaft awning with drop arm
Basic shaft awning with drop arm
Basic shaft awning with drop arm
Basic shaft awning with drop arm
Basic shaft awning with drop arm

    Basic shaft awning with drop arm

    Traducido por Google,
    Los toldos básicos de eje con brazo abatible son un sistema textil de protección solar exterior con una tela que se extiende e inclina mediante los brazos abatibles laterales y el riel final. La tela del toldo se sujeta lateralmente mediante consolas. La instalación se realiza mediante las consolas en el eje o en un panel de cubierta.

    Protegido, transparente

    Sistema de protección solar y vista despejada: Los brazos inclinados ofrecen protección contra la radiación solar directa y control del deslumbramiento. Además, se puede disfrutar de la vista.

    Lleno de carácter

    La lona inclinada del toldo aporta a las fachadas un carácter vivo y luminoso. Su combinación con toldos verticales crea una apariencia única y atractiva.

    Integrable

    Aproveche al máximo las condiciones in situ: los sistemas de ejes son adecuados para su instalación en ejes in situ o cajas de dinteles.

    Invisible

    Integrado discretamente en la estructura del edificio: al levantarse, el sistema de protección solar desaparece en el hueco.

    Rentable

    Cumple todas las expectativas de un sistema de protección solar exterior textil: el toldo de eje básico es un producto flexible, versátil y a la vez rentable.

    WAREMA le ofrece un modelo rígido en BIMobject. Descubra nuestros modelos configurables en mywarema.com/home, que se adaptan perfectamente a sus necesidades.

    Especificaciones
    • Building limits:
      Order width mx4000 mm
      Order height mx1600 mm

      Keyfacts:

      • Drop arm
      • Without box
      • Optional clamping supports
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaBasic-shaft-awning-drop-arm
    • Familia de productoWindows Systems
    • Grupo de productosWindows and facade
    • TipoAssembly (múltiples objetos)
    • Día de publicación2025-06-12
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1400
    • Ancho (mm)1200
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioTela
    • Fabricado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Persianas, estores
    • Clasificación IFC Elemento de construcción
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 21 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloWindow Blinds
    • Número OmniClass23-17 21 13 11
    • Título OmniClass Window Blinds