Publique sus productos
Patio side screen 390
Patio side screen 390
Patio side screen 390
Patio side screen 390

    Patio side screen 390

    Traducido por Google,
    Las pantallas laterales para patio 390 ofrecen privacidad extensible lateralmente y protección contra el sol y el viento para complementar los toldos de patio.

    Protección lateral

    Para mayor privacidad: Práctica privacidad visual lateral, así como protección del sol y del viento, para disfrutar de muchas horas agradables en la terraza.

    Durable

    Protegido contra el polvo y la suciedad: cuando se retrae, la tela desaparece en la caja del casete.

    Adecuado

    Complemento armonioso para el toldo: bajo pedido, también se puede combinar con la pendiente del producto de protección solar con una cubierta de tela en ángulo.

    WAREMA le ofrece un modelo rígido en BIMobject. Descubra nuestros modelos configurables en mywarema.com/home, que se adaptan perfectamente a sus necesidades.

    Especificaciones
    • Building limits:
      Order height mx2500 mm

      Keyfacts:

      • Manually extendible patio side screen provide lateral visual protection, as well as protection from sun and wind
      • Optional sloped fabric shape
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaPatio-side-screen-390
    • Familia de productoOutdoor Living
    • Grupo de productosTerrace and garden
    • TipoAssembly (múltiples objetos)
    • Día de publicación2025-06-12
    • Número de edición1
    • Altura (mm)2000
    • Ancho (mm)2500
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioTela
    • Fabricado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Persianas, estores
    • Clasificación IFC Elemento de construcción
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 21 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloWindow Blinds
    • Número OmniClass23-17 21 13 11
    • Título OmniClass Window Blinds