Publique sus productos
Insect screen roller blinds
Insect screen roller blinds
Insect screen roller blinds
Insect screen roller blinds

    Insect screen roller blinds

    Traducido por Google,
    La mosquitera enrollable consta de un casete, una malla, rieles guía y un tirador. La malla se enrolla y desenrolla sobre un eje. La mosquitera se instala tanto en el exterior, delante de una ventana convencional, como en el interior, en la zona inclinada de una claraboya.

    Preparado para usar

    Persiana enrollable compacta y rígida con guías laterales: cuando no se utiliza, la malla mosquitera desaparece en un casete de aluminio, donde queda protegida del viento y del polvo pero está lista para ser utilizada en cualquier momento.

    Versátil

    Para uso en interiores y exteriores: en el exterior, en ventanas y puertas convencionales, y en el interior, en pendientes de tejados delante de claraboyas.

    Protegido de forma flexible

    Protección flexible contra insectos: para comidas relajadas sin avispas, trabajo concentrado sin moscas y un sueño reparador sin mosquitos.

    Cómodo

    Subida y bajada suave y controlada mediante eje con resorte: la función de elevación suave facilita una elevación suave. Al bajar, el mecanismo de retención fija el riel del asa. Al bajar, el eje con resorte garantiza una tensión firme y visualmente limpia de la malla.

    Fácil de montar

    El casete se coloca sobre los rieles guía, donde se acopla. La mosquitera se fija externamente mediante los rieles guía al marco de la ventana o la fachada, o internamente a la zona inclinada de una claraboya.

    WAREMA le ofrece un modelo rígido en BIMobject. Descubra nuestros modelos configurables en mywarema.com/home, que se adaptan perfectamente a sus necesidades.

    Especificaciones
    • Building limits:
      Order width mx2000 mm
      Order height mx2400 mm

      Keyfacts:

      • compact system
      • Insect screen gauze is rolled up
      • lateral guidance via guide rails
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaInsect-screen-roller-blinds
    • Familia de productoWindows Systems
    • Grupo de productosWindows and facade
    • TipoAssembly (múltiples objetos)
    • Día de publicación2025-06-12
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1500
    • Ancho (mm)1000
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioTela
    • Fabricado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Persianas, estores
    • Clasificación IFC Elemento de construcción
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 21 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloWindow Blinds
    • Número OmniClass23-17 21 13 11
    • Título OmniClass Window Blinds