Las persianas venecianas exteriores de montaje superior (AU-RA) son un sistema de protección solar exterior compuesto por lamas horizontales conectadas que proporcionan protección térmica, control del deslumbramiento y privacidad visual, con vista al exterior ajustable. Este sistema compacto y económico, con cajones de plástico, se ubica sobre el marco de la ventana. Los cajones, las guías y las ventanas se instalan conjuntamente. Son ideales para proyectos de obra nueva y reformas importantes, o se pueden instalar en huecos de ventanas existentes al sustituir una ventana. Ajustable de forma flexible
Opaco desde el exterior pero con vista hacia el exterior desde el interior: el sistema de protección solar exterior compuesto por lamas horizontales conectadas combina protección térmica, control del deslumbramiento y privacidad visual con una vista hacia el exterior ajustable.
Optimizado en costes Sistema de montaje superior económico: la persiana veneciana exterior de montaje superior AU-RA, con un coste optimizado, es adecuada para obras nuevas y renovaciones.
Compacto Sistema de caja de plástico: Los componentes de plástico son resistentes a los rayos UV y a la intemperie. La caja compacta se integra en el fino hueco de la ventana, junto con la ventana. Puede ser visible desde el exterior en plástico blanco, integrada con una cubierta frontal de aluminio o disimulada como base de yeso. El interior siempre es de base de yeso.
Económico Una sola fuente: el sistema de montaje superior se fija a la ventana y se instala junto con la ventana en un solo paso.
Apariencia uniforme Combinaciones entre sistemas: Los modelos de persianas venecianas exteriores AU-RA y persianas enrollables AU-RO con montaje superior presentan cajones de aspecto uniforme. Al combinarse, crean una fachada armoniosa con sistemas de protección solar adaptados al uso específico de la estancia.
WAREMA le ofrece un modelo rígido en BIMobject. Descubra nuestros modelos configurables en mywarema.com/home, que se adaptan perfectamente a sus necesidades.