Publique sus productos
Pergola awning Perea P40
Pergola awning Perea P40
Pergola awning Perea P40
Pergola awning Perea P40
Pergola awning Perea P40

    Pergola awning Perea P40

    Traducido por Google,
    Los toldos pérgola Perea P40 son sistemas de protección solar textiles con postes en los que la tela se enrolla y desenrolla sobre un eje y se extiende sobre un carril guía, en diseño recto o curvo.

    Excepcional

    Un elemento especialmente llamativo: los rieles guía no sólo están disponibles en versión recta, sino también curvada.

    Estable

    Funcional y elegante: gracias a la tecnología secudrive® el tejido se desliza de forma firme y segura sobre el carril; un perfil de refuerzo fijo o móvil tensa adicionalmente el tejido.

    Personalizable

    Los accesorios adecuados para cada deseo: por ejemplo, la iluminación LED opcional crea un ambiente acogedor por la noche.

    WAREMA le ofrece un modelo rígido en BIMobject. Descubra nuestros modelos configurables en mywarema.com/home, que se adaptan perfectamente a sus necesidades.

    Especificaciones
    • Building limits:
      Order width mx6500 mm
      Order depth mx7000 mm

      Keyfacts:

      • Large-area, wind-stable sun shading systems
      • An especially slender appearance with curved guide rails
      • Also suitable for south-westerly orientation thanks to the valance roller blind
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaPergola-awning-Perea-P40
    • Familia de productoOutdoor Living
    • Grupo de productosTerrace and garden
    • TipoAssembly (múltiples objetos)
    • Día de publicación2025-06-12
    • Número de edición1
    • Altura (mm)2000
    • Ancho (mm)3000
    • Profundidad (mm)4500
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioTela
    • Fabricado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Persianas, estores
    • Clasificación IFC Elemento de construcción
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 21 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloWindow Blinds
    • Número OmniClass23-17 21 13 11
    • Título OmniClass Window Blinds