Publique sus productos
Top-mounted external venetian blind for new buildings NA-RA with cable guidance
Top-mounted external venetian blind for new buildings NA-RA with cable guidance
Top-mounted external venetian blind for new buildings NA-RA with cable guidance
Top-mounted external venetian blind for new buildings NA-RA with cable guidance
Top-mounted external venetian blind for new buildings NA-RA with cable guidance

    Top-mounted external venetian blind for new buildings NA-RA with cable guidance

    Traducido por Google,
    Las persianas venecianas exteriores de montaje superior para obra nueva (NA-RA) con guía de cable son un sistema de protección solar exterior compuesto por lamas horizontales conectadas que proporcionan protección térmica, control del deslumbramiento y privacidad visual, con vista al exterior ajustable. La caja rellena de espuma, con el mismo grosor que la mampostería, se coloca sobre el marco de la ventana, a menudo justo debajo del techo, para maximizar la altura del acristalamiento en las habitaciones. Los marcos de las ventanas, incluyendo la caja, se instalan juntos. Ideal para proyectos de obra nueva y reformas importantes.

    Ajustable de forma flexible

    Opaco desde el exterior pero con vista hacia el exterior desde el interior: el sistema de protección solar exterior compuesto por lamas horizontales conectadas combina protección térmica, control del deslumbramiento y privacidad visual con una vista hacia el exterior ajustable.

    Económico

    Una sola fuente: el sistema de montaje superior se fija a la ventana y se instala junto con la ventana en un solo paso.

    Apto para construcción

    Varias posibilidades de modificación para adaptarse a los requisitos del lugar: Las cajas de espuma están disponibles en espesores de mampostería en diferentes profundidades y alturas, para construcción monolítica de mampostería o clínker, y con dos aberturas de hueco diferentes.

    Ahorra espacio

    Esbelto y duradero: Las lamas y los rieles terminales se guían de forma segura a lo largo de un cable tensor y se fijan a los lados con soportes para cables tensores. El diseño con guía de cables ahorra espacio y se integra en prácticamente cualquier fachada.

    Flotante

    Aspecto luminoso: La combinación de la caja montada en la parte superior para edificios nuevos y la guía de cables parece flotar.

    WAREMA le ofrece un modelo rígido en BIMobject. Descubra nuestros modelos configurables en mywarema.com/home, que se adaptan perfectamente a sus necesidades.

    Especificaciones
    • Building limits:
      Order width mx4000 mm
      Order height mx4000 mm

      Keyfacts:

      • Simple integration
      • Slender appearance
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaTop-mounted-external-venetian-blind-new-buildings-NA-RA-cable-guidance
    • Familia de productoWindows Systems
    • Grupo de productosWindows and facade
    • TipoAssembly (múltiples objetos)
    • Día de publicación2025-06-12
    • Número de edición1
    • Altura (mm)2000
    • Ancho (mm)1400
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Fabricado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Persianas, estores
    • Clasificación IFC Elemento de construcción
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 21 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloWindow Blinds
    • Número OmniClass23-17 21 13 11
    • Título OmniClass Window Blinds