Las persianas venecianas exteriores de montaje superior para obra nueva (NA-RA) con guía de riel son un sistema de protección solar exterior compuesto por lamas horizontales conectadas que proporcionan protección térmica, control del deslumbramiento y privacidad visual, con vista al exterior ajustable. La caja rellena de espuma, con el mismo grosor que la mampostería, se coloca sobre el marco de la ventana, a menudo justo debajo del techo, para maximizar la altura del acristalamiento en las habitaciones. Las cajas, los rieles de guía y las ventanas se instalan conjuntamente. Son ideales para proyectos de obra nueva y reformas importantes. Ajustable de forma flexible
Opaco desde el exterior pero con vista hacia el exterior desde el interior: el sistema de protección solar exterior compuesto por lamas horizontales conectadas combina protección térmica, control del deslumbramiento y privacidad visual con una vista hacia el exterior ajustable.
Económico Una sola fuente: el sistema de montaje superior se fija a la ventana y se instala junto con la ventana en un solo paso.
Apto para construcción Varias posibilidades de modificación para adaptarse a los requisitos del lugar: Las cajas de espuma están disponibles en espesores de mampostería en diferentes profundidades y alturas, para construcción monolítica de mampostería o clínker, y con dos aberturas de hueco diferentes.
Clásico Guiado seguro: El guiado por rieles es el clásico entre los modelos de guiado. El fiable guiado lateral proporciona gran estabilidad en condiciones de viento, buena reducción de ruido y un movimiento de las lamas sobre los pasadores de guía con bajo desgaste.
Bien integrado Las partes frontales de los perfiles guía se pueden enlucir completamente.
WAREMA le ofrece un modelo rígido en BIMobject. Descubra nuestros modelos configurables en mywarema.com/home, que se adaptan perfectamente a sus necesidades.