Publique sus productos
Industry Standard Horizontal Adjustable Closet Carrier Single w/Aux inlet - ISCA-101-L/R-AUX
Watts

Industry Standard Horizontal Adjustable Closet Carrier Single w/Aux inlet - ISCA-101-L/R-AUX

Traducido por Google,
Drenaje de vatios ISCA-101-L/R-AUX Portador de inodoro ajustable horizontal único estándar de la industria con accesorio de hierro fundido recubierto de epoxi, 4 in (102 mm) sin desperdicio de cubo y 2 in (51 mm) sin conexiones de ventilación de cubo, 2 1/8 in Entrada auxiliar curvada, conjunto de placa frontal con sello de compresión de hierro fundido recubierto de epoxi, soportes de pie de hierro fundido recubiertos de epoxi ajustables para la altura estándar y de la silla de ruedas, niple ajustable de ABS con tapa de prueba integral y empaque de tazón de neopreno, herrajes enchapados y tuercas ciegas cromadas. El transportador cumple con los requisitos de ASME A112.6.1M hasta una carga estática de 227 kg (500 lb).
Especificaciones
  • Body Material: Epoxy Coated Cast Iron
    Connection Size: 2" vent connection, 4" waste
    Connection Type: No Hub
    Keywords: 2piece, aga, ball, ballvalve, brass, cga, gas, teehandle, thread, threaded, twopiece, ullisted, valve, vlv, watts, drains, drainage, plumbing
Especificaciones técnicas
  • Referencia1325
  • Familia de productoDrainage Products
  • Grupo de productosSanitary Disposal Components
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2009-09-16
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
  • Nombre UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • Código Uniclass 2015Pr_20_85_09_96
  • Descripción Uniclass 2015Wall-hung WC support brackets
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 30 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloPlumbing Equipment
  • Número OmniClass23-31 00 00
  • Título OmniClass Plumbing Specific Products and Equipment
  • CSI UniFormat II CódigoD20
  • CSI UniFormat II TítuloPLUMBING

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Canadá
Estados Unidos