Publique sus productos
Non-Freeze Wall Hydrant with Chrome Face, Integral Vacuum Breaker - HY-420
Watts

Non-Freeze Wall Hydrant with Chrome Face, Integral Vacuum Breaker - HY-420

Traducido por Google,
Watts Drainage HY-420 hidrante de pared operado con llave, anticongelante, con cara cromada, rompedor de vacío integral, conexión de manguera de 3/4 pulg. (19 mm), conexión de tubería hembra de 3/4 pulg. 19 mm) x 1 pulg. (25 mm) macho , todo el cabezal de bronce, la fundición del asiento y las piezas de trabajo internas, la carcasa de la pared de bronce y la llave suelta. Cumple con ASSE 1019-2004, listado UPC/IAMPO. máx. presión de operación 125 psi.
Especificaciones
  • Keywords: tankless, water, heater, valve, set, lead, free, cotter, pin, float, valve
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaHY-420
  • Familia de productoDrainage Products
  • Grupo de productosFixtures for Liquids
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2013-07-10
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalBronce
  • Material secundarioCromo
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
  • Clasificación IFC Objeto
  • Nombre UNSPSCHydrants
  • Código UNSPSC40141726
  • Código Uniclass 2015Ac_10_40_63
  • Descripción Uniclass 2015Pipe fitting
  • CSI MasterFormat 2014 Code40 05 09
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloWall Pipes, Floor Pipes, and Pipe Sleeves
  • Número OmniClass23-27 43 00
  • Título OmniClass Pipe Fittings
  • CSI UniFormat II CódigoC1030
  • CSI UniFormat II TítuloFittings

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Canadá
Estados Unidos