Publique sus productos
Industry Standard Vertical Thin Wall Closet Carrier - ISCA-141
Watts

Industry Standard Vertical Thin Wall Closet Carrier - ISCA-141

Traducido por Google,

Watts Drainage Products ISCA-141 Portador de inodoro de pared delgada vertical único estándar de la industria con accesorio de hierro fundido recubierto de epoxi, sin desperdicio de cubo y conexión de ventilación (especifique el tamaño) conjunto de placa frontal de sello de compresión de hierro fundido recubierto de epoxi, soportes de pie de hierro fundido recubiertos de epoxi ajustables para estándar y altura de la silla de ruedas, boquilla de ABS ajustable con tapa de prueba integral y junta de vaso de neopreno, herrajes enchapados y tuercas ciegas cromadas. El transportador cumple con los requisitos de ASME A112.6.1M hasta una carga estática de 227 kg (500 lb).

Especificaciones
  • Keywords: pressure reducing valve, tada29-00003a, tada29-00003b, watts, plumbing, drains, drainage, components, valves, pressure reducing
Especificaciones técnicas
  • Referencia1331
  • Familia de productoDrainage Products
  • Grupo de productosSanitary Disposal Components
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2018-01-17
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
  • Nombre UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • Código Uniclass 2015Pr_20_85_09_96
  • Descripción Uniclass 2015Wall-hung WC support brackets
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 30 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloPlumbing Equipment
  • Número OmniClass23-31 00 00
  • Título OmniClass Plumbing Specific Products and Equipment
  • CSI UniFormat II CódigoD20
  • CSI UniFormat II TítuloPLUMBING