Publique sus productos
Floor Mounted Urinal Carrier with Bearing Plate - CA-321
Watts

Floor Mounted Urinal Carrier with Bearing Plate - CA-321

Traducido por Google,

Watts Drainage Products CA-321 Portador de urinario montado en el piso revestido con epoxi con montantes descentrados de acero de gran calibre con patas soldadas, placa de soporte de suspensión de acero universal y placa de soporte inferior con soportes de montaje integrales y herrajes enchapados.

Especificaciones
  • Body Material: Epoxy Coated Cast Iron, Steel
    Connection Size:
    Connection Type:
    Industry Standards: Buy American Compliant

    Keywords: floor mounted, fully-adjustable, lavatory, plate-type carrier, plated hardware, universal support plate, water cooler, watts, drainage, drains, plumbing
Especificaciones técnicas
  • Referencia1339
  • Familia de productoDrainage Products
  • Grupo de productosSanitary Disposal Components
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2018-01-17
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
  • Nombre UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • Código Uniclass 2015Ac_10_40_67
  • Descripción Uniclass 2015Plumbing
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 30 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloPlumbing Equipment
  • Número OmniClass23-31 00 00
  • Título OmniClass Plumbing Specific Products and Equipment