Publique sus productos
Industry Standard Single Horizontal Carrier for Floor Mounted Back Outlet Bowl - ISCA-101-L/R-BF
Watts

Industry Standard Single Horizontal Carrier for Floor Mounted Back Outlet Bowl - ISCA-101-L/R-BF

Traducido por Google,

Serie ISCA-101-L/R-BF Portador de inodoro horizontal único estándar de la industria para tazón de salida posterior montado en el piso, con accesorio de hierro fundido recubierto de epoxi, 4 in (102 mm) sin desagüe en el cubo y 2 in (51 mm) sin ventilación en el cubo conexiones, soportes de pie de hierro fundido recubiertos con epoxi y conjunto de placa frontal de sello de compresión patentado, niple de ABS con tapa de prueba integral y empaque de tazón de neopreno, herrajes enchapados y tuercas ciegas cromadas. Las patas del soporte del armario están grabadas con marcas de medidas incrementales, lo que permite a los contratistas ajustar fácilmente la altura del soporte a los requisitos de accesorios más utilizados.

Especificaciones
  • Keywords: cast iron, horizontal left, industrial standard, no hub waste and vent, single closet carrier, watts, drainage, drains, plumbing

    Features

    • Compression seal nipple does not require sealants, positively holds test
    • Carrier provides transition to piping system
    • Reversible uprights embossed with incremental height markings
    • For floor mounted back outlet bowls
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaISCA-101-L-R-BF-Industry-Standard-Single-Horizontal-Carrier-Floor-Mounted
  • Familia de productoDrainage Solutions
  • Grupo de productosFixture Carriers
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-03-17
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)17.75
  • Ancho (pulgadas)15
  • Profundidad (pulgadas)16.44
Información relacionada
  • Material principalHierro fundido
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
  • Nombre UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • Código Uniclass 2015Pr_20_85_09_96
  • Descripción Uniclass 2015Wall-hung WC support brackets
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 30 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloPlumbing Equipment
  • Número OmniClass23-31 00 00
  • Título OmniClass Plumbing Specific Products and Equipment
  • CSI UniFormat II CódigoD20
  • CSI UniFormat II TítuloPLUMBING

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Canadá
Estados Unidos