Publique sus productos
Snow Melting Control, BAS, Boiler and Mixing - 680
Watts

Snow Melting Control, BAS, Boiler and Mixing - 680

Traducido por Google,

El Snow Melting Control 680 está diseñado para operar equipos eléctricos o hidrónicos para derretir nieve o hielo de cualquier superficie, incluidos accesos, pasarelas, entradas comerciales, rampas de estacionamiento, muelles de carga, entradas de hospitales, helipuertos y áreas de lavado de autos. Se comunica con los sistemas de automatización de edificios mediante BACnet® o Modbus® para notificación de alertas, monitoreo remoto y capacidad de ajuste. Se pueden instalar hasta dos sensores de nieve/hielo, lo que aumenta el área de detección y proporciona redundancia de respaldo en caso de falla del sensor. Al detectar nieve o hielo, el 680 opera un cable calefactor eléctrico, una sola caldera hidrónica de condensación o sin condensación, o una válvula de vapor para proporcionar calor a la carga de nieve derretida. El 680 proporciona protección de retorno de la caldera al operar una válvula mezcladora o una mezcla de inyección de velocidad variable. Es posible monitorear el consumo de energía cuando se conecta a un sensor de flujo opcional.

Características

  • haciendo ejercicio
  • Detección automática de nieve/hielo, compatible con sensores aéreos integrados y actualizados
  • Apagado por clima cálido, apagado por clima frío
  • Supervisión de energía, comunicación BACnet o Modbus
Especificaciones
  • Literature: 680_A, 680_B, 680_C, 680_D
    Control: Microprocessor control. This is not a safety (limit) control.
    Packaged weight: 6.5 lb. (2950 g)
    Dimensions: 8-1/16" H x 11-1/8" W x 2-15/16" D (204 x 282 x 74 mm)
    Display: 3-1/4", color touchscreen, 320 x 205 pixels
    Enclosure: PC+ABS plastic with steel conduit connection walls, NEMA type 1
    Approvals: CSA C US, meets class B: ICES & FCC Part 15, BTL Listed
    Ambient conditions: Indoor use only, 32 to 122°F (0 to 50°C), < 90% RH non-condensing
    Power supply: 115 V (ac) ±10%, 60 Hz, 43 VA standby, 320 VA max
    Primary, system pump relays: 230 V (ac), 10 A, 1/2 hp
    Boiler pump relay: 230 V (ac), 5 A, 1/3 hp
    Boiler stage relays: 230 V (ac), 5 A
    Boiler modulating output: 0-10 V (dc) 500 O min impedance / 4-20 mA 1 kO max impedance
    Injection mixing pump: 230 V (ac), 2.4 A
    Floating mixing output: 230 V (ac), 5 A
    Analog mixing output: 0-10 V (dc) 500 O min impedance / 4-20 mA 1 kO max impedance
    Flow sensor: 4-20 mA, 20 V (dc) power supply by control
    Pressure sensor: 0.5-4.5 V (dc) ratiometric, 10 kO min load, 5 V (dc) power supply by control
    Communications: BACnet IP, BACnet MSTP, Modbus MSTP
    Sensors: NTC thermistor, 10 kohm @ 77°F (25°C ±0.2°C) ß=3892
    –Included: Outdoor Sensor 070 and 3 of Universal Sensor 082
    –Optional: tekmar type: 072, 073, 082, 090, 094, 095
    Warranty: Limited 3 Year (See 680_D for full warranty)
Especificaciones técnicas
  • Referenciatekmar-680
  • Familia de productoHVAC & Hot Water Solutions
  • Grupo de productosControls > Snow Melting Controls
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-06-14
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enCanadá
  • Fabricado enCanadá
Clasificación
  • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Control de acceso
  • Clasificación IFC Elemento eléctrico
  • Nombre UNSPSCElectrical controls and accessories
  • Código UNSPSC391215
  • Código Uniclass 2015Pr_80_51
  • Descripción Uniclass 2015Measuring and metering products
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 09 16
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloElectrical Controls and Relays
  • Número OmniClass23-27 11 15
  • Título OmniClass Flow Measuring Instrument And Controls
  • CSI UniFormat II CódigoD3060
  • CSI UniFormat II TítuloControls and Instrumentation