Publique sus productos
WiFi Thermostat - W561
Watts

WiFi Thermostat - W561

Traducido por Google,

El termostato WiFi Watts W561 proporciona un control preciso de la temperatura de un sistema de calefacción de una etapa. Cuando está conectado a Internet, la aplicación móvil Watts® Home permite controlar el termostato de forma remota. Está disponible un cronograma programable de 7 días y 4 eventos y la función de inicio temprano aprende automáticamente a calentar la habitación a la hora programada. Se accede rápida y fácilmente a un modo Ausente para ahorrar energía cuando el espacio está desocupado. El termostato admite calefacción por suelo radiante y se puede instalar un sensor de suelo incluido para mejorar la comodidad y proteger los revestimientos del suelo.

Especificaciones
  • Features

    • WiFi enabled thermostat
    • Single stage heating thermostat
    • 7 day programmable schedule
    • Watts Home app controlled
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaW561
  • Familia de productoHVAC & Hot Water Solutions
  • Grupo de productosFloor Heating
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-03-08
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enCanadá
  • Fabricado enCanadá
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Paneles de control
  • Código ETIMEC003263
  • Nombre ETIMSmart thermostat
  • Nombre UNSPSCElectrical controls and accessories
  • Código UNSPSC391215
  • CSI MasterFormat 2014 Code40 74 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloTemperature Measurement
  • Número OmniClass23-27 11 11 15
  • Título OmniClass Temperature Controllers
  • CSI UniFormat II CódigoD3060
  • CSI UniFormat II TítuloControls and Instrumentation