Publique sus productos
AMS Air Measuring Station
Ruskin

AMS Air Measuring Station

Traducido por Google,
La unidad AMS completa se ensambla y prueba en la fábrica para proporcionar un control preciso del punto de ajuste en todo momento. La unidad viene de serie con un enderezador de flujo de aire tipo panal, una estación de detección de presión y un transductor de presión de vidrio sobre silicona de alto rendimiento. Las hojas de detección son de aluminio extruido con un acabado anodizado transparente. La señal de salida del transductor de presión es seleccionable en el campo y se puede enrutar a un sistema de automatización de edificios para el monitoreo continuo del flujo. Con una simple configuración de puente, puede elegir una señal de salida de 0 a 5 V CC o de 0 a 10 V CC. La señal de salida es proporcional a CFM.
Especificaciones técnicas
  • Referenciard-00317-099
  • Familia de productoFlow Controls
  • Grupo de productosAir Measuring Stations
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2009-09-09
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Paneles de control