Las puertas enrollables modelo 800 y 800C ADV (rendimiento avanzado) de Wayne Dalton son tres veces más rápidas que una puerta enrollable de acero estándar. Esta puerta de ciclo alto proporciona velocidad de funcionamiento y durabilidad duradera, lo que la convierte en su mejor opción como opción de puerta de rendimiento avanzado.
El sistema ADV está diseñado para mejorar la productividad con menos mantenimiento requerido. Nuestro innovador diseño sin resorte significa que no hay resortes que reemplazar y el sistema de transmisión de frecuencia variable (VFD) opera con un arranque y parada suaves para ayudar a prevenir el desgaste del sistema. El conjunto del motor de caja de engranajes de alta resistencia y transmisión directa requiere un mantenimiento mínimo a diferencia de los sistemas convencionales de cadena y rueda dentada. Una lectura de texto sin formato LCD en el panel de control permite diagnósticos avanzados con una configuración y resolución de problemas rápida y sencilla. Hemos diseñado el sistema ADV teniendo en cuenta la seguridad. Las puertas vienen de serie con dispositivos de seguridad mejorados, como un mecanismo de frenado incorporado, un borde sensor inalámbrico y fotocélulas.
Las aplicaciones ideales son áreas de alto ciclo o mucho tráfico, como estacionamientos, concesionarios de automóviles, almacenes, instalaciones de fabricación y aeropuertos.
Los objetos BIM son para referencia general y no deben usarse para obtener información exacta sobre la construcción. Comuníquese con un distribuidor de Wayne Dalton cuando necesite las dimensiones exactas.
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Anguilla |
Antigua y Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbados |
Belice |
Bermudas |
Canadá |
Caribe Neerlandés |
Costa Rica |
Cuba |
Curazao |
Dominica |
El Salvador |
Estados Unidos |
Granada |
Groenlandia |
Guadalupe |
Guatemala |
Haití |
Honduras |
Islas Caimán |
Islas Turcas y Caicos |
Islas Vírgenes Británicas |
Islas Vírgenes de los Estados Unidos |
Jamaica |
Martinica |
México |
Montserrat |
Nicaragua |
Panamá |
Puerto Rico |
República Dominicana |
Saint Barthélemy |
San Cristóbal y Nieves |
San Martín |
San Pedro y Miquelón |
San Vicente y las Granadinas |
Santa Lucía |
Sint Maarten |
Trinidad y Tobago |