Publique sus productos
Insulated Sectional Steel Doors ThermoMark™ Model 5150

Insulated Sectional Steel Doors ThermoMark™ Model 5150

Traducido por Google,

Los modelos ThermoMark™ 5150 y 5200 de Wayne Dalton son la opción ideal si busca una puerta comercial que tenga una combinación de resistencia y aislamiento, pero que también luzca excelente en la mayoría de los edificios. El aislamiento de poliuretano espumado in situ ayuda a mejorar al mínimo la eficiencia térmica de un edificio, ofreciendo comodidad durante todo el año y al mismo tiempo ayudando a proporcionar un funcionamiento más silencioso de la puerta.

Los modelos ThermoMark™ 5150 y 5200 se fabrican utilizando nuestra tecnología patentada de espuma continua in situ, en la que el núcleo de poliuretano está adherido de forma segura a las capas internas y externas galvanizadas en caliente. Este proceso brinda a estas puertas excelentes características térmicas, de resistencia y de unión, al mismo tiempo que crea una puerta que es significativamente más eficiente que las puertas de acero con aislamiento convencionales. Un sello de junta diseñado también ayuda a ahorrar energía al evitar la filtración de aire.

Características como las tapas de los extremos de acero calibre 18 dan a estas puertas una mayor rigidez, mientras que los revestimientos interiores y exteriores galvanizados en caliente con acabado de fábrica facilitan la instalación, agregan vida a la puerta y brindan mayor durabilidad. ThermoMark™ 5150 y 5200 también cuentan con placas de herrajes en todos los puntos de fijación para agregar durabilidad y extender la vida útil de la puerta.

Estas puertas se ofrecen en una amplia gama de colores y diseños de paneles que les dan la belleza y el atractivo de una puerta residencial pero cumplen con los requisitos de tamaño y resistencia necesarios para una aplicación comercial o industrial.

Los objetos BIM son para referencia general y no deben usarse para obtener información exacta sobre la construcción. Comuníquese con un distribuidor de Wayne Dalton cuando necesite las dimensiones exactas.

Especificaciones
  • Key Product Features

    • Max Width: 20’2” (5150) and 26'2" (5200)
    • Max Height: 20’1”
    • 27-gauge exterior steel
    • Polyurethane insulation, R-value*=12.12 (5150) and 16.22 (5200)
    • 1-3/8” Section Thickness (5150) and 1-7/8" (5200)
    • Variety of colors and two bi-directional wood grain finishes (5150)

    *Wayne Dalton uses a calculated door section R-value for insulated doors.

    Options & Accessories

    • Jamb seal
    • High cycle springs (25k, 50k, 100k)
    • 3” track
    • Chain hoist operation
    • Motor operation
    • Broken cable devices
    • Sensing edges
    • Photo eyes
    • Special track designs
    • Mullions

    Impact Panel

    Wayne Dalton’s optional Impact Section replaces the traditional bottom section on doors exposed to damage from forklifts and other warehouse traffic.

    • Reduces downtime and costly repairs
    • Impact-Resistant composite skins surround an expanded polystyrene core
    • Fully adaptable to multiple door thicknesses with hinge and section adapters to provide a superior fit
    • Available for 21" and 24" sections
    • Available from 8’2” to 16’2” wide in one-foot increments
Especificaciones técnicas
  • Referenciainsulated-sectional-steel-door-5150
  • Familia de productoCommercial Doors
  • Grupo de productosSectional Doors
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-12-08
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas industriales
  • Clasificación IFC Puerta
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 36 13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloSectional Doors
  • Número OmniClass23-17 11 13 25 13
  • Título OmniClass Sectional Overhead Metal Doors