Publique sus productos
Fire Rated Counter Shutters - FireStar®  Model 550

Fire Rated Counter Shutters - FireStar® Model 550

Traducido por Google,

Las contraventanas resistentes al fuego FireStar® modelos 540 y 550 satisfacen las demandas de aplicaciones que requieren protección contra incendios certificada y etiquetada para su propiedad, así como una apariencia agradable. El diseño innovador y exclusivo de Wayne Dalton proporciona una operación de elevación que es extremadamente fácil de probar y no requiere herramientas para restablecer el mecanismo. Como ventaja adicional, el diseño ofrece una funcionalidad muy silenciosa y fluida.

Estas contraventanas resistentes al fuego, que son para aberturas de hasta 112 pies cuadrados, son compactas y de apariencia agradable, al tiempo que permiten abrir y cerrar con frecuencia con una protección óptima contra incendios. El contraobturador FireStar® puede someterse a una prueba de caída fácilmente y restablecerse en cuestión de segundos en cualquier momento; no se requieren herramientas ni técnicos de servicio. Las contraventanas contra incendios FireStar® modelos 540 y 550 han sido probadas y aprobadas para cumplir con los requisitos de agencias reconocidas, como Underwriters Laboratories y Factory Mutual, y cumplen con la norma NFPA 80.

Los objetos BIM son para referencia general y no deben usarse para obtener información exacta sobre la construcción. Comuníquese con un distribuidor de Wayne Dalton cuando necesite las dimensiones exactas.

Especificaciones
  • Key Product Features

    • Max Width: 16’
    • Max Height: 9’
    • Max Steel Gauge = 20
    • Galvanized (Model 540) or stainless (Model 550) steel
    • UL or FM Rated; conforms to NFPA Standard 80
    • Easily tested and reset
    • Non-tension release

    Slat Profile

    Sleek 2-piece guide assembly provides better aesthetic appeal and allows for easier installation.

Especificaciones técnicas
  • Referenciafire-rated-counter-shutters-firestar-model-550
  • Familia de productoCommercial Doors
  • Grupo de productosRolling Doors
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-06-26
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas y contraventanas cortafuegos
  • Clasificación IFC Puerta
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 33 13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloCoiling Counter Doors
  • Número OmniClass23-17 11 31 11 13
  • Título OmniClass Fire Rated Rolling Doors