Publique sus productos
High Speed Interior Fabric Doors Model 881 ADV-Xtreme

High Speed Interior Fabric Doors Model 881 ADV-Xtreme

Traducido por Google,

Modelo 881 ADV-Xtreme

La puerta interior rápida de tela modelo 881 ADV-Xtreme de Wayne Dalton está diseñada para usarse en interiores en áreas de alto tráfico y ambiente controlado. Es ideal para instalaciones de distribución y fabricación que requieren entornos controlados o donde hay mucho tráfico debido a la operación de montacargas.

El diseño hermético del modelo 881 ADV-Xtreme evita que los contaminantes transportados por el aire entren en entornos controlados y no controlados y reduce el intercambio de aire a no más de 0,236 cfm/sf (ASTM E-283). El diseño sin puntales de la puerta reduce el ruido operativo de la puerta para un funcionamiento silencioso y suave. El modelo 881 es capaz de soportar una presión de hasta 7,5 psf, lo que lo convierte en una excelente opción para separar salas de alta y baja presión en instalaciones grandes.

Los objetos BIM son para referencia general y no deben usarse para obtener información exacta sobre la construcción. Comuníquese con un distribuidor de Wayne Dalton cuando necesite las dimensiones exactas.

Especificaciones
  • Key Product Features

    • Openings: interior/interior
    • Max Height: 14’
    • Max Width: 14’
    • Max Opening speed: up to 70” per second
    • Max Closing speed: up to 40” per second
    • Certified Air Tightness : <0.236 cfm/sq ft (independently tested to ASTM E283 standard)
    • Break away self-reset
    • Wind load*: up to 7.5 psf
    • Curtain Material: 2 layers of PVC-coated polyester with 1 layer of polyester weave
    • Operation: direct-drive motor and gearbox system with field changeable universal handling and door stop safety device
    • Control Panel: variable frequency drive NEMA 4X cULus listed; Onboard self diagnostic and servie reminder; Built-in padlockable fused disconnect
    • Obstruction Safety Detection: Infrared sensors mounted in-plane to the door curtain at 18" and 50"-54" from floor
    • Reversing Safety Edge : Wireless reversing edge
    • Available Supply Voltages**: 120V AC 1PH, 208V AC 1PH†, 220V AC 1PH, 208V AC 3PH†, 230V AC 3PH, 460V AC 3PH, 575V AC 3PH†
    • Hinged Guides: provide easy access for maintenance

    *Wind load is the ultimate pressure tested at a door width of 10'.
    **Single phase available up to 10'x10' doors.
    † Requires stand-alone mounted transformer.

    Design Features

    High Performance Design

    • Strutless design lowers the operational noise of the door for quiet and smooth operation
    • Springless design requires minimal interruption for maintenance
    • Direct-mounted gear drive minimizes wear and tear
    • Variable frequency drive eliminates sudden jolts from door start/stop

    Independently-Tested Airtight Design

    • Prevents airborne contaminants from entering a controlled environment
    • Reduces air exchange to no higher than .236 cfm/sf (ASTM E-283)

    Field Repairable

    • Patent-pending breakaway system design with impact detection and push button self-repair
    • Patent-pending curtain lock makes door easy to repair in the fieldcurtain lock for interior fabric high speed doors

    Installer Friendly

    • Pre-assembled sub-assemblies for easier installation
    • Plug-and-play wiring reduces the need for a licensed electrician

    Applications

    • Manufacturing / Heavy Manufacturing
    • Warehouse / Distribution
    • Pharmaceutical
    • Cold Storage
    • Food and Beverage

    Warranty

    Wayne Dalton offers a 5-year Limited Warranty on this door. Please reference the warranty document for details.

    Options & Accessories

    • 20" high vision panels: spaced evenly across the width of the door
    • Multiple actuation options - push button, motion detector, radio control, key switch, pull switch, loop detector, treadle switch
    • Signaling devices - red/green LED warning light, horn/strobe combination, rotating warning light
    • Stainless Steel guide, hood, motor cover, and head plates
    • Programmable LED Lighting Package - 3' tall light bar with red, yellow, and green lights
    • For food and beverage applications - an FDA-compliant fabric option is available.
Especificaciones técnicas
  • Referenciahigh-speed-interior-fabric-door-881
  • Familia de productoCommercial Doors
  • Grupo de productosHigh Speed Doors
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-04-06
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalTela
  • Material secundarioAcero
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas industriales
  • Clasificación IFC Puerta
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 33 23.13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloOverhead Rapid Coiling Doors
  • Número OmniClass23-17 11 19 21
  • Título OmniClass Overhead Composite Doors

Disponibilidad en regiones

Norteamérica