Publique sus productos
Strutted Interior and Exterior High Speed Fabric Doors Model 882 ADV-Xtreme

Strutted Interior and Exterior High Speed Fabric Doors Model 882 ADV-Xtreme

Traducido por Google,

Modelo 882 ADV-Xtreme

Nuestra puerta de tela de alta velocidad con puntales modelo 882 ADV-Xtreme es una puerta duradera ideal para instalaciones de fabricación, almacén y distribución. Esta puerta rápida está diseñada para durar y presenta opciones de tela para aplicaciones interiores o exteriores.

El diseño apuntalado del modelo 882 ADV-Xtreme permite un reemplazo rápido de la sección, al tiempo que reduce la deflexión de la cortina bajo presión. Esta puerta es capaz de soportar una presión de hasta 4,0 psf. Está diseñado para requerir poco mantenimiento e incluye características como detección de impacto por rotura y autorreparación con botón pulsador, junto con cableado plug and play.

Los objetos BIM son para referencia general y no deben usarse para obtener información exacta sobre la construcción. Comuníquese con un distribuidor de Wayne Dalton cuando necesite las dimensiones exactas.

Especificaciones
  • Features

    • Max Height: 15’
    • Max Width: 16’
    • Max Opening speed: up to 65” per second
    • Max Closing speed: up to 40” per second
    • Break away self-reset
    • Wind load*: up to 4.0 psf
    • Wind Strut: 1" strut standard
    • Interior Application Curtain Material: 2 layers of PVC-coated polyester with 1 layer of polyester weave
    • Operation: direct-drive motor and gearbox system with field changeable universal handling and door stop safety device
    • Hood: protection from debris and moisture
    • Control Panel: variable frequency drive NEMA 4X cULus listed; Onboard self-diagnostic and service reminder; Built-in padlockable fused disconnect
    • Obstruction Safety Detection: Infrared sensors mounted in-plane to the door curtain at 18" and 50"-54" from floor
    • Reversing Safety Edge: Wireless reversing edge
    • Available Supply Voltages**: 120V AC 1PH, 208V AC 1PH†, 220V AC 1PH, 208V AC 3PH†, 230V AC 3PH, 460V AC 3PH, 575V AC 3PH†
    • Hinged Guides: Provide easy access for maintenance

    *Wind load is the ultimate pressure tested at a door width of 16'.
    **Single phase available for up to 10' doors.
    † Requires stand-alone mounted transformer.

    Design Features

    High Performance, Low Maintenance Design

    • Strutted design allows for quick section replacement while reducing curtain deflection under pressure
    • Springless design requires minimal interruption for maintenance
    • Direct-mounted gear drive minimizes wear and tear
    • Variable frequency drive eliminates sudden jolts from door start/stop
    • Patent-pending breakaway system design with impact detection and push button self-repair
    • For exterior use with optional fabric upgrade

    Installer Friendly

    • Pre-assembled sub-assemblies for easier installation
    • Plug-and-play wiring reduces the need for a licensed electrician

    Applications

    • Manufacturing / Heavy Manufacturing
    • Warehouse / Distribution
    • Food and Beverage
    • Cold Storage
    • Auto / Transit

    Warranty

    Wayne Dalton offers a 5-year Limited Warranty on this door. Please reference the warranty document for details.

    Options & Accessories

    • 20" high vision panels spaced evenly across the width of the door
    • Multiple actuation options - push button, motion detector, radio control, key switch, pull switch, loop detector, treadle switch
    • Signaling devices - red/green LED warning light, horn/strobe combination, rotating warning light
    • Programmable LED Lighting Package - 3' tall light bar with red, yellow, and green lights.
    • Exterior/Interior application curtain material - 3 layers of PVC-coated polyester with 2 layers of polyester weave
    • For food and beverage applications - an FDA-compliant fabric option is available
    • Sloped hood and non-drive end cover offers protection from debris and moisture
Especificaciones técnicas
  • Referenciahigh-speed-interior-strutted-fabric-door-882
  • Familia de productoCommercial Doors
  • Grupo de productosHigh Speed Doors
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-04-06
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalTela
  • Material secundarioAcero
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas industriales
  • Clasificación IFC Puerta
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 33 23.13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloOverhead Rapid Coiling Doors
  • Número OmniClass23-17 11 19 21
  • Título OmniClass Overhead Composite Doors

Disponibilidad en regiones

Norteamérica