Publique sus productos
Insulated Sectional Steel Doors Thermospan® Model 125

Insulated Sectional Steel Doors Thermospan® Model 125

Traducido por Google,

Ideal para aplicaciones donde la eficiencia térmica es importante y el costo competitivo es esencial, la puerta seccional Thermospan® Modelo 125 de Wayne Dalton cuenta con un núcleo de poliuretano espumado en el lugar y un sello de junta estándar que proporciona una eficiencia térmica sustancialmente mayor que las puertas con aislamiento de poliestireno estándar de la industria. haciendo que Thermospan® Modelo 125 sea adecuado para aplicaciones comerciales e industriales.

Las puertas de la serie Wayne Dalton Thermospan® son las únicas puertas seccionales en la industria con puntales integrales laminados patentados en cada sección, lo que las convierte en las puertas más rígidas disponibles. La serie Thermospan® también tiene un proceso de fabricación patentado con un núcleo de poliuretano que se espuma continuamente en el lugar entre las capas exterior e interior. Una innovadora rotura de puente térmico mantiene la piel interior a temperatura ambiente, evitando la condensación y las heladas y ayudando a resistir la corrosión.

Los objetos BIM son para referencia general y no deben usarse para obtener información exacta sobre la construcción. Comuníquese con un distribuidor de Wayne Dalton cuando necesite las dimensiones exactas.

Especificaciones
  • Key Product Features

    • Max Width: 16’2”
    • Max Height: 16’1”
    • Polyurethane insulation, R-value*=10.79
    • 7/8” section thickness
    • 10,000 cycle standard spring
    • Patented, roll-formed integral struts for rigidity

    *Wayne Dalton uses a calculated door section R-value for insulated doors.

    Door Construction

    • Pre-painted inner and outer skins for added corrosion resistance. Both skins are also hot-dipped galvanized steel for further protection against corrosion.
    • Solid polyurethane core adds to insulating efficiency
    • Embossed pinstriping (grooves) on the embossed stucco outer skin adds strength and enhances appearance.
    • Integral struts – Two 1-3/4” roll-formed struts per section increase rigidity and strength.
    • 18-gauge hot-dipped galvanized steel “wrap-around” end caps offer interior hinge attachment to surface and exterior leg for proper seal against jamb
    • Standard joint seal prevents air infiltration and saves energy

    Options & Accessories

    • Chain hoist operation
    • Motor operation
    • Sensing edges
    • Photo eyes
    • High cycle spring (25k, 50k, 100k)
    • 3” Track
    • Solid shafts
    • Perimeter weather seal
    • Special track designs
    • Mullions
Especificaciones técnicas
  • Referenciainsulated-sectional-steel-door-125
  • Familia de productoCommercial Doors
  • Grupo de productosSectional Doors
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-12-08
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas industriales
  • Clasificación IFC Puerta
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 36 13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloSectional Doors
  • Número OmniClass23-17 11 13 25 13
  • Título OmniClass Sectional Overhead Metal Doors

Disponibilidad en regiones

Norteamérica