Publique sus productos
Insulated Sectional Steel Doors Thermospan® Model 150
Insulated Sectional Steel Doors Thermospan® Model 150

    Insulated Sectional Steel Doors Thermospan® Model 150

    Traducido por Google,

    La puerta seccional de acero con aislamiento de poliuretano Thermospan® Modelo 150 de Wayne Dalton ofrece una excelente eficiencia térmica. Con un valor R* de 14,16, la Thermospan® Modelo 150 representa una excelente opción cuando la eficiencia térmica es importante, sin comprometer la resistencia, la rigidez ni la durabilidad.

    Las puertas de la serie Thermospan® de Wayne Dalton son las únicas puertas seccionales del sector con puntales integrales patentados, conformados por laminación, en cada sección, lo que las convierte en las puertas más rígidas del mercado. La serie Thermospan® también cuenta con un proceso de fabricación patentado con un núcleo de poliuretano que se inyecta continuamente entre las láminas exterior e interior. Un innovador puente térmico mantiene la lámina interior a temperatura ambiente, evitando la condensación y la formación de escarcha, y contribuyendo a su resistencia a la corrosión.

    *Wayne Dalton utiliza un valor R calculado para la sección de la puerta en el caso de puertas aisladas.

    Los objetos BIM son solo para referencia general y no deben utilizarse para obtener información precisa sobre la construcción. Si necesita dimensiones exactas, póngase en contacto con un distribuidor de Wayne Dalton.

    Especificaciones
    • Key Product Features

      • Max Width: 26’2”
      • Max Height: 20’1”
      • Polyurethane insulation, R-value* = 14.16
      • 1-1/2” section thickness**
      • 10,000 cycle standard spring
      • *Wayne Dalton uses a calculated door section R-value for insulated doors.

      **Thickness measured at heavy-duty end stiles

      Door Construction

      • Thermal break separates the inner and outer skins at the top and bottom so virtually no heat or cold is conducted through the section.
      • Patented foamed-in-place technology bonds the polyurethane core to hot-dipped galvanized inner and outer skins, creating a door that is significantly more efficient than conventional insulated steel doors.
      • Flush door embossed pinstriping (grooves) on the outer skin adds strength.
      • Prepainted inner and outer skins are hot-dipped galvanized steel for added corrosion-resistance.
      • Roll-formed integral struts add rigidity and strength.
      • 18-gauge “wrap-around” end caps offer interior hinge attachment surface and exterior leg for proper seal against jamb.
      • Joint seal prevents air infiltration and helps save energy.

      Options & Accessories

      • Chain hoist operation
      • Motor Operation
      • Sensing edges
      • Photo eyes
      • High cycle spring (25k, 50k, 100k)
      • 3” Track
      • Solid shafts
      • Perimeter weather seal
      • Special track designs
      • Mullions

      Impact Panel

      • Wayne Dalton’s optional Impact Section replaces the traditional bottom section on doors exposed to damage from forklifts and other warehouse traffic.
      • Reduces downtime and costly repairs
      • Impact-Resistant composite skins surround an expanded polystyrene core
      • Fully adaptable to multiple door thicknesses with hinge and section adapters to provide a superior fit
      • Available for 21" and 24" sections
      • Available from 8’2” to 16’2” wide in one-foot increments
    Especificaciones técnicas
    • Referenciainsulated-sectional-steel-door-150
    • Familia de productoCommercial Doors
    • Grupo de productosSectional Doors
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-12-08
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas industriales
    • Clasificación IFC Puerta
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 36 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloSectional Doors
    • Número OmniClass23-17 11 13 25 13
    • Título OmniClass Sectional Overhead Metal Doors

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica