Publique sus productos
Sectional Steel Doors Model CX-2400

Sectional Steel Doors Model CX-2400

Traducido por Google,

Puertas seccionales comerciales de acero atractivas y duraderas, nuestros modelos C-2400 y CX-2400 brindan un servicio confiable para una variedad de aplicaciones de servicio liviano a mediano. Estas puertas están diseñadas y construidas para garantizar una puerta duradera, económica y de bajo mantenimiento y cuentan con secciones de acero acanaladas nominales de calibre 24 con un acabado liso o con relieve de estuco.

El modelo C-2400 presenta revestimientos interiores y exteriores preacabados en secciones nominales de acero galvanizado en caliente de calibre 24, laminadas hasta un espesor completo de 2" para máxima resistencia y durabilidad. Un sello de puerta inferior estándar, junto con sellos opcionales en El perímetro y entre las secciones reducen en gran medida las fugas de aire, lo que aumenta la eficiencia térmica del edificio. El aislamiento opcional consiste en poliestireno expandido de 1-5/16" que proporciona un valor R* de hasta 7,64 y un valor U tan bajo como 0,13.

El modelo C-2400 presenta montantes en caja completamente ajustados de 3" de ancho adheridos con adhesivo, lo que evita la oxidación y las fugas asociadas con los remaches.

*Wayne Dalton utiliza un valor R calculado para la sección de la puerta para puertas aisladas.

Los objetos BIM son para referencia general y no deben usarse para obtener información exacta sobre la construcción. Comuníquese con un distribuidor de Wayne Dalton cuando necesite las dimensiones exactas.

Especificaciones
  • Key Product Features

    • Max Width: 20’2”
    • Max Height: 16’1”
    • Nominal 24-gauge ribbed steel
    • Optional polystyrene insulation, R-value* = 7.64
    • 10,000 cycle standard spring
    • Tongue-and-groove joint profile

    *Wayne Dalton uses a calculated door section R-value for insulated doors.

    Options & Accessories

    • Chain hoist operation
    • Motor operation
    • High cycle springs (25k, 50k, 100k)
    • 3” track option
    • Solid shafts
    • Perimeter weather seal
    • Sensing edges
    • Photo eyes
    • Special track designs
    • Mullions

    Impact Panel (C-2400)

    • Wayne Dalton’s optional Impact Section replaces the traditional bottom section on doors exposed to damage from forklifts and other warehouse traffic.
    • Reduces downtime and costly repairs
    • Impact-Resistant composite skins surround an expanded polystyrene core
    • Fully adaptable to multiple door thicknesses with hinge and section adapters to provide a superior fit
    • Available for 21" and 24" sections
    • Available from 8’2” to 16’2” wide in one-foot increments

    Simple Install System (C-2400)

    • This option is a time-saving, easy-to-install track and hardware system, perfect for warehouse applications.
    • Components include: one-piece vertical lift track and simplified hardware
    • Available only for nominal and 24-gauge commercial sectional steel doors
    • Maximum size is 10’2” x 10’1” with a vertical lift track only
    • Requires a 10-door minimum order offers a price deduction
Especificaciones técnicas
  • Referenciasectional-steel-door-cx-2400
  • Familia de productoCommercial Doors
  • Grupo de productosSectional Doors
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-01-17
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas industriales
  • Clasificación IFC Puerta
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 36 13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloSectional Doors
  • Número OmniClass23-17 11 13 25 13
  • Título OmniClass Sectional Overhead Metal Doors