Las puertas seccionales comerciales aisladas ThermoMark™ modelos 5155 y 5255 son extremadamente robustas y duraderas, con excelentes propiedades de aislamiento térmico. Para proyectos comerciales que requieren una puerta resistente, con buen aislamiento y un rendimiento sólido en general, estas puertas son la opción ideal.
Los modelos 5155 y 5255, que incorporan aislamiento de espuma de poliuretano libre de CFC y HCFC, están disponibles con dos niveles diferentes de rendimiento térmico. El ThermoMark™ 5255 tiene un valor R* de 16,22, mientras que el ThermoMark™ 5155 tiene un valor R* de 12,12.
Los modelos ThermoMark™ 5155 y 5255 cuentan con una construcción de acero galvanizado en caliente, pre-pintado antes de la fabricación con un sistema de dos capas de pintura de poliéster con una capa de acabado (incluye imprimación). Las superficies interior y exterior están conformadas por laminación y separadas por una rotura de puente térmico para eliminar la conductancia térmica. Las ubicaciones de las bisagras cuentan con placas de respaldo continuas de calibre 20 para su fijación. El junquillo inferior es de dos piezas, tipo bulbo, y se fija a la superficie interior. Los extremos de las secciones de los modelos ThermoMark™ 5155 y 5255 tienen tapas de acero galvanizado en caliente de calibre 18, y un sello de junta entre secciones viene de serie.
*Wayne Dalton utiliza un valor R calculado para la sección de la puerta en el caso de puertas aisladas.
Los objetos BIM son solo para referencia general y no deben utilizarse para obtener información precisa sobre la construcción. Si necesita dimensiones exactas, póngase en contacto con un distribuidor de Wayne Dalton.
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Anguilla |
Antigua y Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbados |
Belice |
Bermudas |
Canadá |
Caribe Neerlandés |
Costa Rica |
Cuba |
Curazao |
Dominica |
El Salvador |
Estados Unidos |
Granada |
Groenlandia |
Guadalupe |
Guatemala |
Haití |
Honduras |
Islas Caimán |
Islas Turcas y Caicos |
Islas Vírgenes Británicas |
Islas Vírgenes de los Estados Unidos |
Jamaica |
Martinica |
México |
Montserrat |
Nicaragua |
Panamá |
Puerto Rico |
República Dominicana |
Saint Barthélemy |
San Cristóbal y Nieves |
San Martín |
San Pedro y Miquelón |
San Vicente y las Granadinas |
Santa Lucía |
Sint Maarten |
Trinidad y Tobago |