Nuestras puertas de láminas enrollables serie DS están diseñadas para ser versátiles, duraderas y fáciles de operar. Cada puerta de la Serie DS está construida con acero galvanizado calibre 26 y cuenta con topes de puerta automáticos, un eje de acero para soportar la cortina de la puerta y el sistema de contrapeso y resortes de acero templado con aceite para un rendimiento de ciclo suave. Con una variedad de colores, opciones y tamaños para elegir, estas puertas se adaptarán a casi cualquier aplicación comercial.
La puerta enrollable comercial para cargas de viento de servicio pesado modelo DS-350 cuenta con aprobación de producto en todo el estado de Florida para protección contra cargas de viento de hasta 190 mph. Esta puerta es ideal para aplicaciones comerciales con aberturas de hasta 16' de ancho por 16' de alto. Las guías resistentes de calibre 13 se fijan a ángulos de pared de calibre 8 para brindar máxima protección contra la carga del viento. La instalación en mampostería o acero es rápida y sencilla, sin necesidad de preparación especial ni carriles elevados.
Los objetos BIM son para referencia general y no deben usarse para obtener información exacta sobre la construcción. Comuníquese con un distribuidor de Wayne Dalton cuando necesite las dimensiones exactas.
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Anguilla |
Antigua y Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbados |
Belice |
Bermudas |
Canadá |
Caribe Neerlandés |
Costa Rica |
Cuba |
Curazao |
Dominica |
El Salvador |
Estados Unidos |
Granada |
Groenlandia |
Guadalupe |
Guatemala |
Haití |
Honduras |
Islas Caimán |
Islas Turcas y Caicos |
Islas Vírgenes Británicas |
Islas Vírgenes de los Estados Unidos |
Jamaica |
Martinica |
México |
Montserrat |
Nicaragua |
Panamá |
Puerto Rico |
República Dominicana |
Saint Barthélemy |
San Cristóbal y Nieves |
San Martín |
San Pedro y Miquelón |
San Vicente y las Granadinas |
Santa Lucía |
Sint Maarten |
Trinidad y Tobago |