Publique sus productos
High Cycle Rolling Service Doors Model 800 HC

High Cycle Rolling Service Doors Model 800 HC

Traducido por Google,

Los modelos 800 HC y 800C HC ofrecen la seguridad de una puerta de servicio enrollable, pero con el beneficio adicional de un ciclo de vida 25 veces mayor que el de una puerta de servicio estándar y la facilidad de mantenimiento que viene con el innovador diseño sin resortes. Con una vida útil de 500.000 ciclos, los modelos 800 HC y 800C HC son ideales para aplicaciones que requieren una puerta de servicio enrollable resistente y duradera. Estas puertas también ofrecen una variedad de opciones de aislamiento, flujo de aire y sellado contra la intemperie. ‬‬‬

Estas puertas vienen de serie con dispositivos de seguridad mejorados, como el mecanismo de frenado incorporado que evita el desplazamiento incontrolado de la cortina y sensores de seguridad fotoeléctricos que brindan monitoreo de obstrucciones durante el funcionamiento de la puerta para ayudar a prevenir lesiones y daños. Un innovador diseño sin resortes crea una puerta sin un solo resorte que reemplazar para un menor mantenimiento en el campo y una mayor durabilidad.

Los objetos BIM son para referencia general y no deben usarse para obtener información exacta sobre la construcción. Comuníquese con un distribuidor de Wayne Dalton cuando necesite las dimensiones exactas.

Especificaciones
  • Key Product Features

    • Max Width*: 20’
    • Max Height*: 20’
    • Max Steel Gauge = 18
    • Steel, aluminum or stainless steel construction
    • Heavy-duty 3” flat slats
    • Wind load: ± 20 psf standard
    • Model 800C HC: R-value** = 7.7; U-value*: .13"‬‬‬

    Common Applications

    • Warehouse and Industrial spaces
    • Manufacturing facilities
    • Parking Garages

    *Maximum height and maximum width are independent of each other and may vary based on slat profile, material and gauge.

    **Wayne Dalton uses a calculated door section R-value and U-value for our insulated doors.

    Options & Accessories

    • Curtain: steel, stainless steel, aluminum
    • Perimeter seals: guide weatherstrip, guide brush seal, exterior lintel seal, interior baffle
    • Actuators: extra set of photo eyes, sensing edge, push buttons, loop detectors, radio control, motion detector, fixed or dual frequency receivers, transmitters
    • Fascia, back hood
    • Sloped hood, sloped bottom bar
    • Vision options: 5” x ¾” open fenestration or acrylic vision lites

    Operation Options

    • 220/240 VAC 1-phase
    • 230 VAC 3-phase (standard)
    • 460 VAC 3-phase
    • 575 VAC 3-phase
Especificaciones técnicas
  • Referenciarolling-service-door-800-hc
  • Familia de productoCommercial Doors
  • Grupo de productosRolling Doors
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-04-25
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas industriales
  • Clasificación IFC Puerta
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 33 23
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloOverhead Coiling Doors
  • Número OmniClass23-17 11 13 25
  • Título OmniClass Overhead Metal Doors