Las puertas seccionales de acero comerciales Wayne Dalton modelos C-20 y CX-20 están diseñadas, fabricadas y construidas para garantizar un funcionamiento suave y eficiente y ahorrar tiempo y esfuerzo de instalación.
Estas puertas seccionales de acero cuentan con secciones galvanizadas por inmersión en caliente de calibre 20 preacabadas y laminadas con un espesor total de 2” para máxima resistencia y durabilidad. El aislamiento opcional consiste en poliestireno expandido de 1-5/16" que proporciona un valor R* de hasta 7,64 y un valor U tan bajo como 0,13.
Sólo para aplicaciones de carga de viento:
El modelo CX-20 incorpora una construcción machihembrada con remaches autoformantes remachados a la cara y rieles para una estabilidad superior en toda la puerta. Se encuentran disponibles opciones de respaldo de acero y polilaminado para garantizar que el CX-20 sea adecuado para una amplia gama de aplicaciones comerciales.
El exclusivo diseño tipo caja de 2” x 3” del modelo C-20, además de la construcción machihembrada, agrega estabilidad vertical y resistencia. Los montantes se unen continuamente a la superficie de la piel con un adhesivo de alta resistencia, lo que da como resultado la unidad más fuerte posible. La superficie tiene nervaduras para mayor resistencia. Pruebas independientes muestran que estas puertas son significativamente más resistentes en comparación con los principales competidores.
*Wayne Dalton utiliza un valor R calculado para la sección de la puerta para puertas aisladas.
Los objetos BIM son para referencia general y no deben usarse para obtener información exacta sobre la construcción. Comuníquese con un distribuidor de Wayne Dalton cuando necesite las dimensiones exactas.
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Anguilla |
Antigua y Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbados |
Belice |
Bermudas |
Canadá |
Caribe Neerlandés |
Costa Rica |
Cuba |
Curazao |
Dominica |
El Salvador |
Estados Unidos |
Granada |
Groenlandia |
Guadalupe |
Guatemala |
Haití |
Honduras |
Islas Caimán |
Islas Turcas y Caicos |
Islas Vírgenes Británicas |
Islas Vírgenes de los Estados Unidos |
Jamaica |
Martinica |
México |
Montserrat |
Nicaragua |
Panamá |
Puerto Rico |
República Dominicana |
Saint Barthélemy |
San Cristóbal y Nieves |
San Martín |
San Pedro y Miquelón |
San Vicente y las Granadinas |
Santa Lucía |
Sint Maarten |
Trinidad y Tobago |