Puertas seccionales comerciales de acero atractivas y duraderas, nuestros modelos C-2400 y CX-2400 brindan un servicio confiable para una variedad de aplicaciones de servicio liviano a mediano. Estas puertas están diseñadas y construidas para garantizar una puerta duradera, económica y de bajo mantenimiento y cuentan con secciones de acero acanaladas nominales de calibre 24 con un acabado liso o con relieve de estuco.
El modelo C-2400 presenta revestimientos interiores y exteriores preacabados en secciones nominales de acero galvanizado en caliente de calibre 24, laminadas hasta un espesor completo de 2" para máxima resistencia y durabilidad. Un sello de puerta inferior estándar, junto con sellos opcionales en El perímetro y entre las secciones reducen en gran medida las fugas de aire, lo que aumenta la eficiencia térmica del edificio. El aislamiento opcional consiste en poliestireno expandido de 1-5/16" que proporciona un valor R* de hasta 7,64 y un valor U tan bajo como 0,13.
El modelo C-2400 presenta montantes en caja completamente ajustados de 3" de ancho adheridos con adhesivo, lo que evita la oxidación y las fugas asociadas con los remaches.
*Wayne Dalton utiliza un valor R calculado para la sección de la puerta para puertas aisladas.
Los objetos BIM son para referencia general y no deben usarse para obtener información exacta sobre la construcción. Comuníquese con un distribuidor de Wayne Dalton cuando necesite las dimensiones exactas.
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Anguilla |
Antigua y Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbados |
Belice |
Bermudas |
Canadá |
Caribe Neerlandés |
Costa Rica |
Cuba |
Curazao |
Dominica |
El Salvador |
Estados Unidos |
Granada |
Groenlandia |
Guadalupe |
Guatemala |
Haití |
Honduras |
Islas Caimán |
Islas Turcas y Caicos |
Islas Vírgenes Británicas |
Islas Vírgenes de los Estados Unidos |
Jamaica |
Martinica |
México |
Montserrat |
Nicaragua |
Panamá |
Puerto Rico |
República Dominicana |
Saint Barthélemy |
San Cristóbal y Nieves |
San Martín |
San Pedro y Miquelón |
San Vicente y las Granadinas |
Santa Lucía |
Sint Maarten |
Trinidad y Tobago |