Publique sus productos
Sectional Steel Doors Model CX-20

Sectional Steel Doors Model CX-20

Traducido por Google,

Las puertas seccionales de acero comerciales Wayne Dalton modelos C-20 y CX-20 están diseñadas, fabricadas y construidas para garantizar un funcionamiento suave y eficiente y ahorrar tiempo y esfuerzo de instalación.

Estas puertas seccionales de acero cuentan con secciones galvanizadas por inmersión en caliente de calibre 20 preacabadas y laminadas con un espesor total de 2” para máxima resistencia y durabilidad. El aislamiento opcional consiste en poliestireno expandido de 1-5/16" que proporciona un valor R* de hasta 7,64 y un valor U tan bajo como 0,13.

Sólo para aplicaciones de carga de viento:

El modelo CX-20 incorpora una construcción machihembrada con remaches autoformantes remachados a la cara y rieles para una estabilidad superior en toda la puerta. Se encuentran disponibles opciones de respaldo de acero y polilaminado para garantizar que el CX-20 sea adecuado para una amplia gama de aplicaciones comerciales.

El exclusivo diseño tipo caja de 2” x 3” del modelo C-20, además de la construcción machihembrada, agrega estabilidad vertical y resistencia. Los montantes se unen continuamente a la superficie de la piel con un adhesivo de alta resistencia, lo que da como resultado la unidad más fuerte posible. La superficie tiene nervaduras para mayor resistencia. Pruebas independientes muestran que estas puertas son significativamente más resistentes en comparación con los principales competidores.

*Wayne Dalton utiliza un valor R calculado para la sección de la puerta para puertas aisladas.

Los objetos BIM son para referencia general y no deben usarse para obtener información exacta sobre la construcción. Comuníquese con un distribuidor de Wayne Dalton cuando necesite las dimensiones exactas.

Especificaciones
  • Key Product Features

    • Max Width: 32'2" (CX-20) and 30’2” (C-20)
    • Max Height: 22’1”
    • 20-gauge steel
    • Optional polystyrene insulation, R-value* = 7.64
    • 10,000 cycle standard spring
    • Tongue-and-groove joint profile

    *Wayne Dalton uses a calculated door section R-value for insulated doors.

    Options & Accessories

    • Chain hoist operation
    • Motor operation
    • High cycle springs (25k, 50k, 100k)
    • 3” track option
    • Solid shafts
    • Perimeter weather seal
    • Broken cable devices
    • Sensing edges
    • Photo eyes
    • Special track designs
    • Mullions

    Impact Panel (C-20 Only)

    • Wayne Dalton’s optional Impact Section replaces the traditional bottom section on doors exposed to damage from forklifts and other warehouse traffic.
    • Reduces downtime and costly repairs
    • Impact-Resistant composite skins surround an expanded polystyrene core
    • Fully adaptable to multiple door thicknesses with hinge and section adapters to provide a superior fit
    • Available for 21" and 24" sections
    • Available from 8’2” to 16’2” wide in one-foot increments
Especificaciones técnicas
  • Referenciasectional-steel-door-cx-20
  • Familia de productoCommercial Doors
  • Grupo de productosSectional Doors
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-01-17
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas industriales
  • Clasificación IFC Puerta
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 36 13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloSectional Doors
  • Número OmniClass23-17 11 13 25 13
  • Título OmniClass Sectional Overhead Metal Doors