Los modelos Wayne Dalton CX-24 y C-24 brindan alta resistencia a un precio excelente y cuentan con secciones de acero de calibre 24 disponibles en una variedad de tamaños y configuraciones. El aislamiento opcional consiste en poliestireno expandido de 1-5/16" que proporciona un valor R* de hasta 7,64 y un valor U tan bajo como 0,13.
El modelo CX-24 utiliza una construcción machihembrada con remaches autoformantes remachados a la cara y rieles para una estabilidad superior en toda la puerta. Hay disponibles respaldos de polilaminado y acero para garantizar que el CX-24 sea adecuado para una amplia gama de aplicaciones comerciales y una superficie acanalada para mayor resistencia.
El exclusivo diseño tipo caja de 2” x 3” del modelo C-24, además de la construcción machihembrada, agrega estabilidad vertical y resistencia. Los montantes se adhieren continuamente a la superficie de la piel con un adhesivo de alta resistencia. Sólo aplicaciones de carga de viento.
*Wayne Dalton utiliza un valor R calculado para la sección de la puerta para puertas aisladas.
Los objetos BIM son para referencia general y no deben usarse para obtener información exacta sobre la construcción. Comuníquese con un distribuidor de Wayne Dalton cuando necesite las dimensiones exactas.
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Anguilla |
Antigua y Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbados |
Belice |
Bermudas |
Canadá |
Caribe Neerlandés |
Costa Rica |
Cuba |
Curazao |
Dominica |
El Salvador |
Estados Unidos |
Granada |
Groenlandia |
Guadalupe |
Guatemala |
Haití |
Honduras |
Islas Caimán |
Islas Turcas y Caicos |
Islas Vírgenes Británicas |
Islas Vírgenes de los Estados Unidos |
Jamaica |
Martinica |
México |
Montserrat |
Nicaragua |
Panamá |
Puerto Rico |
República Dominicana |
Saint Barthélemy |
San Cristóbal y Nieves |
San Martín |
San Pedro y Miquelón |
San Vicente y las Granadinas |
Santa Lucía |
Sint Maarten |
Trinidad y Tobago |