El Aqua Plus de Weil-McLain es un calentador de agua duradero de combustión indirecta con tanque y serpentín de acero inoxidable para mayor resistencia a la corrosión. Ofrece una rápida recuperación de calor, baja pérdida de calor en modo de espera y es fácil de instalar con conexiones laterales y control digital. Disponible en cinco tamaños, cuenta con una garantía residencial limitada de por vida.
Características:
- Construcción de acero inoxidable: Tanque y serpentín de acero inoxidable 316L para una durabilidad superior.
- Alto rendimiento: intercambiador de calor eficiente y de alto rendimiento.
- Control digital: Equipado con controles digitales avanzados para una operación precisa.
- Protección soldada: totalmente pasivada y soldada, no requiere varilla de ánodo.
- Retención de calor: el aislamiento de espuma libre de CFC de 2" de espesor mantiene la temperatura.
- Tapas duraderas: Tapas superiores e inferiores de poliresina para mayor resistencia.
- Válvula de alivio: incluye válvula de alivio de temperatura y presión de 150 PSI.
- Listo para drenaje: viene con toma de drenaje y válvula para fácil mantenimiento.
- Construcción estable: las patas niveladoras ajustables garantizan una instalación estable.
- Garantía limitada de por vida: respaldada por una garantía residencial limitada de por vida (a partir de CP#7917218).