Publique sus productos
Universal Gas Commercial Water Heaters 35 - 100 Gallon

Universal Gas Commercial Water Heaters 35 - 100 Gallon

Traducido por Google,

Universal™ es una familia de calentadores de agua a gas comerciales que están diseñados para adaptarse a aplicaciones de modernización estrechas

características y beneficios

Cuanto más precisa sea la modernización comercial, más apreciará cómo el tamaño compacto de Universal y las múltiples conexiones de agua simplifican las instalaciones. Elija entre modelos de eficiencia térmica del 80 % que van desde 98 000 a 399 900 Btu/h y tienen un ajuste de temperatura máxima de 180 grados Fahrenheit.

Diseño de ahorro de espacio.

Las alturas cortas y los diámetros de camisa estrechos, además de las entradas/salidas de agua superiores, delanteras y traseras, ofrecen lo último en flexibilidad de instalación.

Sistema Sistema de diagnóstico LED Sentinel™

Nuestro exclusivo sistema de diagnóstico, con luces LED brillantes, verifica el funcionamiento del sistema secuencia por secuencia.

Tecnología patentada

La formulación de acero patentada de Universal, el diseño patentado de conductos múltiples, combinado con dos capas de esmalte de porcelana, da como resultado un diseño de intercambiador de calor superior.

Quemadores de acero inoxidable

Los quemadores de precisión, diseño de puerto elevado, están hechos de acero inoxidable con alto contenido de cromo. Cada conjunto de quemador se desliza hacia afuera como un cajón para una rápida inspección y mantenimiento.

Compuerta de tiro automática de perfil bajo

El amortiguador de bajo perfil minimiza la altura total del producto. Los soportes de la campana de ventilación de servicio pesado están diseñados para soportar los rigores de la instalación. Válvula de drenaje de flujo completo y puerto completo La válvula de drenaje de latón instalada de fábrica permite un drenaje y mantenimiento más rápidos.

Sistema de encendido directo de chispa a piloto

Encendido de ahorro de energía que enciende el piloto solo cuando hay una demanda de calor.

Certificaciones de altitud

Hasta 5000 pies para gas natural y 2000 pies para LP; con kit de certificación de gran altitud, hasta 8.000 pies.

Varillas de ánodo patentadas

El diseño del ánodo utiliza varias varillas de magnesio para garantizar la resistencia a la corrosión y una larga vida útil del tanque.

Especificaciones técnicas
  • Referenciarheem-g37-g100
  • Familia de productoWater Heaters
  • Grupo de productosCommercial Gas
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2018-12-18
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Calentadores de agua
  • Nombre UNSPSCCommercial water heaters
  • Código UNSPSC40101826
  • Código Uniclass 2015Pr_60_60_96_34
  • Descripción Uniclass 2015Gas-fired storage water heaters
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 34 36
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloCommercial Gas Domestic Water Heaters
  • Número OmniClass23-31 29 00
  • Título OmniClass Hot Water Heaters

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Canadá
Estados Unidos