Publique sus productos
Weil Pump - Series 5100 Booster System

Weil Pump - Series 5100 Booster System

4.4 de 5 estrellas4.4(11 reseñas)
Traducido por Google,

Sistemas de aumento de presión

Solicitud

Para uso en aplicaciones de suministro de agua que requieren presión constante, como:

  • Suministro de agua
  • Aumento de presión
  • Agricultura
  • Sistemas de Lavado / Aspersión
  • Circuitos de refrigeración
  • Retorno de condensado

máx. Flujo: 1600 GPM

máx. Cabeza: 580 pies

Especificaciones
  • Features & Benefits

    •  Real-time diagnostics and remotemonitoring
    •  Full system kWh energy reporting
    •  Easy to use 7" touchscreen interface
    •  Onboard Modbus and optional BACnet™,LonWorks® interface
    •  Variable speed control per pump
    •  Adjustable low pressure cut-outƒ Balanced run time for all pumps

    Technical Data

    •  Fluid Temp Range -4°F to 248°F (-20°Cto 120°C) with a minimum of 32°F for domestic water
    •  Electrical Connections: 3~208-230/460/575V
    •  Rated Pressure: 232/363 PSI
    •  Flange Connection: 150 Class ANSI
    •  TEFC motors standard

    Materials of Construction

    •  All 304 Stainless Steel Construction
    •  NSF/ANSI 61 Certified Systems
    •  EPDM/FKM Elastomers
    •  Mechanical Seal Options: TungstenCarbide/EPDM, or optional Viton®/FKM
Especificaciones técnicas
  • Referenciaseries_5100_booster_system
  • Familia de productoWeil Pump
  • Grupo de productosBooster System
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-12-21
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Bombas
  • Nombre UNSPSCPumps
  • Código UNSPSC401515
  • Código Uniclass 2015Pr_65_53_86_66
  • Descripción Uniclass 2015Pressure booster pumps
  • Número OmniClass23-27 17 00
  • Título OmniClass Pumps