Publique sus productos
Weiser 9GED14500 SmartCode 5 Lever Electronic Lock
Weiser 9GED14500 SmartCode 5 Lever Electronic Lock
    Weiser

    Weiser 9GED14500 SmartCode 5 Lever Electronic Lock

    Traducido por Google,

    Con Weiser puedes combinar la sencillez con la elegancia. Ya sea que esté buscando un estilo tradicional, de transición o contemporáneo, nuestra selección y acabados le facilitarán encontrar el acento adecuado para su hogar. Agregue un nivel de seguridad y estilo a su hogar con la palanca electrónica con panel táctil SmartCode. Diseñado con un estilo elegante para complementar el interior de su hogar, puede cerrar su oficina en casa, bodega o trastero y nunca tener que preocuparse por las llaves. Para ingresar, simplemente ingrese su código de acceso personalizado, mientras que bloquear es tan fácil como tocar un botón. SmartCode es fácil de instalar, programar y usar y funciona con 4 pilas AA. También cuenta con la tecnología de cambio de clave SmartKey como el chavetero de respaldo. Esta palanca de entrada se puede bloquear o desbloquear usando el teclado o la llave desde el exterior, así como el botón de giro desde el interior. La apariencia nítida y limpia del acabado de níquel satinado se suma a la apariencia general del producto y brinda una sensación moderna.

    • Con tecnología de cambio de clave SmartKey® ; Vuelva a introducir la cerradura usted mismo en segundos en 3 sencillos pasos.
    • Entrada sin llave: ideal para la oficina, el trastero o la puerta interior del garaje.
    • Palanca accionada por teclado electrónico o llave; retroiluminado para una mayor visibilidad en la noche.
    • Bloqueo automático de puertas personalizado después de 30 segundos para su tranquilidad.
    • Bloqueo motorizado de un toque. Cierra tu puerta con un solo toque. No se necesita giro/torsión adicional.
    • Cuenta con 8 códigos de acceso de usuario y 1 opción de código maestro.
    • Certificado ANSI/BHMA grado 2.
    • Se adapta a la mayoría de las preparaciones de puertas residenciales estándar: se instala en minutos con solo un destornillador.
    • Viene con 2 llaves.
    • Garantía mecánica y de acabados de por vida, garantía electrónica de un año.
    • 4 AA, se compran por separado.

    Como se muestra en Amazon.com

    #Weiser #SmartCodeElectronicDeadbolt #KeylessEntry #FrontDoor #SmartKey #Deadbolt

    Especificaciones
    • Product Family: SmartCode
      Product Type: Electronic Lock
      Product Style: Traditional
      ANSI/BHMA: 2
      Microban: No
      Featuring SmartKey: Yes
      Fits Door Thickness: 1-3/8" to 1-3/4"
      Door Handing: Universal
      Latch Backset Size Adjustable: 2-3/8" or 2-3/4"
      Product Height (Inches): 7.25
      Cross Bore: 2-1/8"
      ADA Compliance: Interior Turn Piece meets 4.13.9 ADA

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaWeiser-9GED14500-SmartCode-5-Lever-Electronic-Lock
    • Familia de productoSmartCode
    • Grupo de productosElectronic Lock
    • TipoDocumentación (sólo información)
    • Día de publicación2019-03-03
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Mecanismos para puertas
    • Nombre UNSPSCLocks and security hardware and accessories
    • Código UNSPSC461715
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 71 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloDoor Hardware
    • Número OmniClass23-17 19 11
    • Título OmniClass Hardware for Doors