Publique sus productos
Weiser 9GED14900 SmartCode 5 Contemporary Electronic Lock
Weiser 9GED14900 SmartCode 5 Contemporary Electronic Lock
Weiser 9GED14900 SmartCode 5 Contemporary Electronic Lock
Weiser 9GED14900 SmartCode 5 Contemporary Electronic Lock
    Weiser

    Weiser 9GED14900 SmartCode 5 Contemporary Electronic Lock

    Traducido por Google,

    Con Weiser puedes combinar la sencillez con la elegancia. Ya sea que esté buscando un estilo tradicional, de transición o contemporáneo, nuestra selección y acabados le facilitarán encontrar el acento adecuado para su hogar. Este cerrojo de un solo cilindro se puede bloquear o desbloquear usando el teclado o la llave desde el exterior, así como el botón de giro desde el interior. El acabado Satin Chrome le da al producto un aspecto moderno y minimalista.

    • Con tecnología de cambio de clave SmartKey® ; Vuelva a introducir la cerradura usted mismo en segundos en 3 sencillos pasos.
    • Cerrojo operado por teclado electrónico o llave; retroiluminado para una mayor visibilidad en la noche.
    • El teclado permanece encendido durante 30 segundos después de la inactividad.
    • Bloqueo automático de puertas personalizado después de 30 segundos para su tranquilidad.
    • Bloqueo motorizado de un toque. Cierra tu puerta con un solo toque. No se necesita giro/torsión adicional.
    • Cuenta con 8 códigos de acceso de usuario y 1 opción de código maestro.
    • Certificado ANSI/BHMA grado 2.
    • Se adapta a la mayoría de las preparaciones de puertas residenciales estándar: se instala en minutos con solo un destornillador.
    • Viene con 2 llaves.
    • Garantía mecánica y de acabados de por vida, garantía electrónica de un año.
    • 4 AA, se compran por separado.

    Como se muestra en Amazon.com

    #Weiser #SmartCodeElectronicDeadbolt #KeylessEntry #FrontDoor #SmartKey #Deadbolt

    Especificaciones
    • Product Family: SmartCode
      Product Type: Electronic Lock
      Product Style: Contemporary
      ANSI/BHMA: 2
      Microban: No
      Featuring SmartKey: Yes
      Fits Door Thickness: 1-3/8" to 1-3/4"
      Door Handing: Universal
      Latch Backset Size Adjustable: 2-3/8" or 2-3/4"
      Product Height (Inches): 7.25
      Cross Bore: 2-1/8"
      ADA Compliance: Interior Turn Piece meets 4.13.9 ADA

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaWeiser-9GED14900-SmartCode-5-Contemporary-Electronic-Lock
    • Familia de productoSmartCode
    • Grupo de productosElectronic Lock
    • TipoDocumentación (sólo información)
    • Día de publicación2019-03-03
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Mecanismos para puertas
    • Nombre UNSPSCLocks and security hardware and accessories
    • Código UNSPSC461715
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 71 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloDoor Hardware
    • Número OmniClass23-17 19 11
    • Título OmniClass Hardware for Doors