Publique sus productos
Weiser 9GED22000 Premis Touchscreen Smart Lock
Weiser 9GED22000 Premis Touchscreen Smart Lock
Weiser 9GED22000 Premis Touchscreen Smart Lock
Weiser 9GED22000 Premis Touchscreen Smart Lock
    Weiser

    Weiser 9GED22000 Premis Touchscreen Smart Lock

    Traducido por Google,

    Premis es una cerradura inteligente con pantalla táctil que se integra a la perfección en Apple HomeKit y cuenta con control de voz Siri con su iPhone o HomePod, acceso remoto a través de Apple TV y encriptación de extremo a extremo mientras ofrece funciones de seguridad confiables de Weiser. Este cerrojo de un solo cilindro se puede bloquear o desbloquear usando el teclado o la llave desde el exterior, así como el botón de giro desde el interior. Los ricos tonos de Iron Black agregan el toque final a este producto. El acabado Iron Black proporciona un complemento rico y cálido al estilo de los productos.

    • Con tecnología de cambio de clave SmartKey® ; Vuelva a introducir la cerradura usted mismo en segundos en 3 sencillos pasos.
    • Cerrojo operado por teclado o llave electrónica con pantalla táctil; retroiluminado para una mayor visibilidad en la noche.
    • Pantalla táctil capacitiva con tecnología SecureScreen TM . Los códigos no se pueden identificar examinando la pantalla táctil en busca de huellas dactilares.
    • Premis es una cerradura inteligente con pantalla táctil habilitada para Apple HomeKit (solo).
    • Use el control de voz de Siri para verificar el historial de bloqueo; acceso remoto para monitorear, bloquear y desbloquear disponible a través de Apple TV (4ta generación o posterior).
    • Controle y supervise el estado de bloqueo desde cualquier lugar con la aplicación Kwikset Premis iOS y Apple TV (se venden por separado).
    • Ver la actividad de bloqueo, el historial y las notificaciones de estado cuando se usa el bloqueo.
    • Envíe, agregue, elimine o deshabilite fácilmente los códigos de usuario, programe el acceso para ciertas horas/días. Capacidad de 30 códigos.
    • Premis NO es compatible con dispositivos Android. Consulte la lista de dispositivos específicos compatibles con Apple en Descripción del producto (a continuación).
    • Características de seguridad: Certificación ANSI/BHMA Grado 2, SecureScreen, bloqueo automático opcional, alarma opcional para códigos incorrectos y más.
    • Se adapta a la mayoría de las preparaciones de puertas residenciales estándar: se instala en minutos con solo un destornillador.
    • Garantía mecánica y de acabados de por vida, garantía electrónica de un año.
    • 4AA, incluidas.

    Como se muestra en Amazon.com

    #Weiser #ElectronicLock #KeylessEntry #FrontDoor #SmartKey #Deadbolt #AppleHomeKit #Pantalla táctil

    Especificaciones
    • Product Family: Premis
      Product Type: Electronic Lock
      Product Style: Contemporary
      ANSI/BHMA: 2
      Microban: No
      Featuring SmartKey: Yes
      Fits Door Thickness: 1-3/8" to 2"
      Door Handing: Universal
      Latch Backset Size Adjustable: 2-3/8" or 2-3/4"
      Product Height (Inches): 5-3/4
      Cross Bore: 2-1/8"
      ADA Compliance: Interior Turn Piece meets 4.13.9 ADA

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaWeiser-9GED22000-Premis-Touchscreen-Smart-Lock
    • Familia de productoPremis
    • Grupo de productosElectronic Lock
    • TipoDocumentación (sólo información)
    • Día de publicación2019-03-03
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Mecanismos para puertas
    • Nombre UNSPSCLocks and security hardware and accessories
    • Código UNSPSC461715
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 71 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloDoor Hardware
    • Número OmniClass23-17 19 11
    • Título OmniClass Hardware for Doors